Kistler offers wheel force sensors for vehicle durability testing.

計算とシミュレーション

Kistler Automotive GmbH でシミュレーションを担当するエンジニアは、静力学、動力学、熱及び成形技術分野での計算業務において、経験豊富なパートナーとなります。非線形の構造挙動を用いて複雑な構造素子をシミュレーションすることにおける、当社の開発エンジニアの広範囲におよぶ経験を有効に活用してください。
FE 分析は、主として自動車エンジニアリング、機械エンジニアリング、電動機器、消費者商品、製造分野で実施されています。

FEM Services

FEM is a numerical system, which allows design variations to be analyzed and optimized while saving time and reducing costs. Who wouldn't like to take a look into the future? With the help of simulation, weaknesses can be identified before the structural element is manufactured.

 

FE simulation facilitates:

  • Shorter development times
  • Elimination of bad investments
  • Optimization of component geometries, assembly processes and manufacturing processes
  • Help in searching for potential solutions in the event of component failure

 

Our simulation engineers are experienced partners in the following fields of application:

  • Range of Services
  • Structural Analyses
  • Contact Analyses
  • Thermal Analyses
  • Dynamics
  • Synthetics, Elastomers
  • Applications in the Field of Forming
お問合せ
(max 25 Mb)