道路交通の安全性の問題はますます関心を集めるようになっています。交通量が増え続けると同時に道路利用者の安全要件も増え続けているにもかかわらず、インフラ保護に使用できる費用は減少し続けています。キスラーは、道路交通の安全性強化において重要な役割を果たす様々な製品を提供します。
自動車メーカーは、車両の安全性を最適化するため、あらゆる物理変数の相互作用を確認する必要があります。キスラーは、路上でも試験装置でも使用できる包括的なソリューションパッケージを提供し、シャーシ開発に関連する計測データの収集、疲労強度の最適化、動的な走行性能評価を実現します。
自動車交通の安全向上において、衝突試験は重要な役割を果たし、交通事故の犠牲者数の減少に貢献しています。衝突試験の要件は常に増え続けていますが、同じことが OEM とそのサプライヤーに関連する支出にもあてはまります。センサ、データ取得、そしてソフトウェアまで、すべての構成要素を提供するワンストップショップとして、キスラーは衝突テストの今後の成功に大きく貢献します。
過積載車両は、道路や橋が受ける圧力を大幅に増加させます。保守計画、荷重制限の取り締まり、料金徴収、統計収集には、正確な交通データが必要です。キスラーの走行車両重量計測(WIM)システムは、走行車両のの輪荷重や軸荷重を計測し、道路および鉄道の継続的な交通モニタリングを実現します。