Le informazioni sui volumi del traffico e sui carichi rivestono un ruolo importante nella progettazione a lungo termine delle infrastrutture, nel miglioramento della sicurezza stradale e nell'ottimizzazione della manutenzione delle strade. Il sistema per la pesatura dinamica WIM KiTraffic Statistics di Kistler è la soluzione perfetta per realizzare una raccolta di dati sul traffico automatica e in tempo reale. Il sistema compatto comprende un registratore di dati WIM, sensori e componenti precablati che possono essere installati in modo semplice e rapido in tutte le superfici stradali. I sensori al quarzo interrati Lineas Compact vengono installati 20 mm al di sotto del manto stradale, offrendo così il vantaggio di una lunga durata di vita dei sensori e di una raccolta precisa dei dati sul traffico.
Questi sistemi contribuiscono ad affinare la progettazione delle infrastrutture, ad ottimizzare la manutenzione delle strade e a migliorare l'uniformità dei flussi di traffico. Inoltre, i sensori ai cristalli di quarzo ad elevata precisione di Kistler resistono senza problemi a condizioni climatiche avverse e ad elevate velocità di transito.
Raccolta di dati sul traffico con il sistema per la pesatura dinamica WIM KiTraffic Statistics:
- Misurazione affidabile e precisa dei carichi dei veicoli
- Integrazione dei dati numerici e classificazione dei dati con informazioni relative ai carichi
- Maggiore durata di vita grazie al sensore interrato Lineas Compact, unico nel suo genere, che viene installato al di sotto del manto stradale
- Installazione semplice in tutti i manti stradali
- Esente da manutenzione, anche in caso di utilizzo a lungo termine
- Rapido e semplice da installare grazie ai componenti di sistema precablati
- Integrazione semplice in soluzioni ITS preesistenti
- Conforme a COST 323 & ASTM E1218-09
Il controllo automatico del traffico semplifica il processo di pianificazione degli interventi di manutenzione e riduce sensibilmente i costi.
Avete domande sui sistemi per la pesatura dinamica? Saremo felici di aiutarvi.