Il sistema per la pesatura dinamica (WIM) KiTraffic Plus per pedaggi in funzione del peso permette di generare ricavi supplementari per la manutenzione delle strade e di assicurare l'applicazione di pedaggi di transito equi. In base al principio "chi inquina di più paga di più", agli utenti della strada viene addebitato un pedaggio in funzione del peso reale del veicolo e della corrispondente usura del manto stradale. Grazie alla precisione (fino al 2,5% sul peso globale del veicolo) e all'affidabilità dei sistemi per la pesatura diamica di Kistler per l'applicazione di pedaggi basati sul peso, i proprietari e gli operatori stradali possono sanzionare immediatamente le violazioni dei limiti di peso e negare l'accesso a ponti o strade ai veicoli sovraccarichi. Utilizzando videocamere integrate, il sistema KiTraffic Plus è in grado di identificare i veicoli direttamente e, in questo modo, di applicare il pedaggio in modo automatico, senza rallentare il flusso del traffico.
I sistemi WIM di Kistler offrono inoltre un'opzione per la localizzazione immediata dei veicoli sovraccarichi, che vengono sanzionati per violazione dei limiti di peso oppure vengono sottoposti a restrizioni di accesso a ponti e strade. I nostri sistemi di misurazione completamente automatici trasmettono dati in tempo reale, sulla base dei quali vengono calcolate le multe per sovraccarico e i pedaggi per l'utilizzo delle strade a pagamento in funzione del peso del veicolo.
Pedaggio basato sul peso con il sistema per la pesatura dinamica (WIM) KiTraffic Plus:
- Pesatura precisa e affidabile dei veicoli a qualunque velocità con una precisione fino al 2,5% sul peso globale.
- Sensori WIM al quarzo Lineas, resistenti ed esenti da manutenzione, disponibili in versione per installazione interrata
- Scalabile per il monitoraggio di un numero illimitato di corsie
- Identificazione automatica dei veicoli sovraccarichi
- Integrazione semplice in sistemi di riscossione di pedaggi esistenti, manuali o automatici
- Certificato OIML-R-134 e conforme a COST 323 & ASTM E1218-09
Contattateci: vi forniremo un sistema WIM manuale o completamente automatico, estremamente affidabile, per una riscossione efficiente dei pedaggi stradali.