Data acquisition and data analysis in vehicle NVH testing is efficiently supported by KiNOVA hardware and KiSUITE software.

Acquisizione e analisi dei dati per i test NVH dei veicoli con KiNOVA e KiSUITE

Man mano che i nuovi paradigmi dell'ingegneria automobilistica prendono forma, gli esperti NVH hanno bisogno degli strumenti giusti per acquisire in modo affidabile e post elaborare liberamente i dati dei test. La linea di prodotti KiNOVA di Kistler soddisfa questa esigenza. Sistemi hardware di acquisizione dati ad alta precisione con completa libertà per gli ingegneri di personalizzare e automatizzare i processi di analisi dei dati: il modo efficiente per ottenere nuove conoscenze.

Hardware di acquisizione dati KiNOVA

KiNOVA, l'hardware di acquisizione dati per applicazioni NVH per veicoli, è disponibile in tre formati

KiNOVA Lite è il compagno ultraportatile del tecnico quando è necessario acquisire sul posto fino a quattro segnali in ingresso. Nonostante le sue dimensioni compatte, KiNOVA Lite offre una precisione senza compromessi grazie alle sue eccezionali capacità di acquisizione del segnale.

Per le applicazioni più impegnative, KiNOVA Pro offre livelli più elevati di flessibilità e prestazioni. Questo hardware può essere personalizzato con una varietà di schede e fino a 32 canali per dispositivo. Più unità possono essere collegate a catena per fornire ancora più capacità di misurazione. E in quasi tutti gli ambienti, l'archiviazione dati interna e la batteria integrata di KiNOVA Pro consentono il funzionamento autonomo senza la necessità di moduli aggiuntivi.

Per applicazioni con un numero elevato di canali, l'hardware di acquisizione dati KiNOVA XL consente di ospitare fino a 96 canali per sistema; può anche essere montato su rack per raggiungere più di 1.000 canali: una configurazione ideale in un laboratorio o accanto a un banco di prova. Grazie al processore e allo storage interni, KiNOVA XL Plus è anche la soluzione ideale ogni volta che la mobilità è un'esigenza chiave: gli utenti possono eseguire test NVH ad alto numero di canali per applicazioni in-vehicle/on-the-road, con la possibilità di operare in modalità autonoma.

Hardware di acquisizione dati ultraportatile per test NVH

NVH su misura – ovunque

  • Ultraleggero – 365 g
  • Alimentato tramite USB
  • Design resistente

Solo quello di cui hai bisogno

  • 4ch IEPE/tensione, incluso tacho

Nessun compromesso sull'accuratezza

  • Frequenza di campionamento di 144 kHz
  • 24 bit
  • Gamma dinamica di 105 dB
  • -130 dB di rumore di fondo

L'hardware di acquisizione dati flessibile ed espandibile per i test NVH

Misura in ogni situazione

  • Ideale per laboratorio, a bordo veicolo o banco prova
  • Funzionamento autonomo
  • Design resistente
  • Connessione USB ed Ethernet

Personalizzalo in base alle tue esigenze

  • Fino a 300 kHz a 24 bit
  • massimo 32 ch/unità, impilabile fino a 1.024 ch
  • 2 ingressi tacho integrati
  • Personalizzabile con una varietà di schede

Hardware di acquisizione dati per test NVH ad alto numero di canali

Adatto ad applicazioni esigenti

  • Montato su rack per l'uso in laboratorio e sui banchi prova
  • Funzionamento autonomo per l'uso all'interno del veicolo
  • Compatibile con KiNOVA Pro

Adattalo alle tue esigenze

  • Fino a 300 kHz a 24 bit
  • 12 carte/unità, impilabili fino a 1.024 ch
  • 2 ingressi tacho integrati
  • Personalizzabile con una varietà di schede

Software di analisi dati per test NVH KiSUITE

KiSUITE è il software di analisi dei dati di Kistler per i test NVH, che fornisce agli ingegneri una flessibilità illimitata e una vasta gamma di funzionalità. KiSUITE si integra e sinergizza con l'hardware di acquisizione dati KiNOVA.

KiSUITE Analysis è la piattaforma potente ed intuitiva per l'analisi dei dati NVH e la personalizzazione del flusso di lavoro. Grazie a un'impressionante gamma di funzioni, gli utenti possono eseguire quasi tutte le operazioni immaginabili sui dati. KiSUITE Analysis è anche ideale per automatizzare flussi di lavoro personalizzati e generare report post-misurazione consistenti.

Gli utenti hanno una portata immensa grazie a oltre 220 funzioni, come: operazioni matematiche e di calcolo di base e avanzate, filtraggio, analisi tachimetrica, calcoli spettrali, analisi del dominio del tempo, generazione e manipolazione del segnale, valutazioni statistiche e probabilistiche, analisi delle tendenze e molto altro. Tutto questo, fornito con un'interfaccia intuitiva e facile da usare: KiSUITE Analysis è la chiave per ottenere informazioni illimitate dai dati misurati.

Puoi scegliere tra una gamma di moduli orientati all'applicazione per completare e arricchire KiSUITE Analysis. Naviga nelle schede sottostanti per scoprire il modulo più adatto alla tua applicazione. Ognuno di essi estende le funzionalità di KiSUITE Analysis per costruire una piattaforma flessibile ma potente per l'analisi NVH.

Modulo software di analisi dei dati – NVH

KiSUITE NVH è il modulo software di analisi dei dati dedicato allo sviluppo e all'ottimizzazione NVH del motore.

Il modulo NVH esegue:

  • Analisi della velocità – anche senza segnale tachimetrico
  • Analisi a cascata
  • Analisi degli ordini
  • Valutazione della qualità del suono

Modulo software di analisi dei dati – Macchine Rotanti

La KiSUITE Rotating Machinery è un modulo software di analisi dei dati che offre una soluzione completa per affrontare i problemi di rumore e vibrazioni causati da forzature cicliche e rotanti.

Il modulo Macchine Rotanti esegue:

  • Analisi tachimetrica avanzata
  • Vibrazione torsionale
  • Analisi sincrona e asincrona a cascata e degli ordini
  • Wavelets

Software di analisi dei dati per prove con martello strumentato

Il software di analisi dei dati KiSUITE HITS è sviluppato specificamente per il test con martello strumentato: progettato per guidare gli utenti in modo efficiente attraverso l'intero processo di configurazione, acquisizione e revisione dei dati.

KiSUITE HITS esegue:

  • Procedura guidata per l'acquisizione di FRF
  • Finestratura automatica e impostazione dei parametri
  • Calcolo e confronto in tempo reale di FRF
  • Identificazione delle frequenze naturali, stima dello smorzamento e rilevamento dei picchi

Modulo software di analisi dei dati – Animazione strutturale

Il modulo software di analisi dei dati KiSUITE Structural Animation è progettato per animare i dati misurati e visualizzare le forme di deflessione operative. Geometrie e modelli possono essere creati anche all'interno di Structural Animation.

Il modulo Animazione Strutturale esegue:

  • Creazione di geometrie
  • Visualizzazione delle forme di deflessione operative
  • Animazione dei dati misurati in tempo e frequenza

Modulo software di analisi dei dati – Acustica

Il modulo software di analisi dei dati KiSUITE Acoustics permette di elaborare i dati acustici.

Il modulo Acustica esegue:

  • Operazioni in 1/N di ottava
  • Fonometro e calcoli di intensità
  • Metriche sulla qualità del suono
  • Psicoacustica

Modulo software di analisi dei dati – SCA

Il modulo software di analisi dei dati KiSUITE SCA è progettato specificamente per eseguire l'analisi delle sorgenti di contributo NVH del veicolo. Questa è una tecnica efficiente per identificare e suddividere le fonti che contribuiscono ai livelli complessivi di rumore e vibrazioni

Il modulo SCA esegue:

  • Analisi delle sorgenti di contributo
  • Visualizzazione dati e contributi
Benefici

La facilità d'uso aumenta la produttività

Vasta gamma di funzioni per approfondimenti illimitati

Efficienza e flessibilità ovunque misuri

Services

Più funzioni per un'efficienza sostenibile.

Massima precisione di misurazione nel processo

Esperienza orientata all'applicazione: sin dall'inizio.

Parti originali per applicazioni impegnative.

Contatto
Max 25 MB