Accelerometers for automotive NVH analysis from Kistler cover nearly all cases, including electrical engines.

Accelerometri per analisi NVH nel settore automotive

La nostra vasta gamma di accelerometri per l'analisi NVH automobilistica include soluzioni per quasi tutte le applicazioni di propulsori e veicoli.

Oltre agli elementi di rilevamento in ceramica e al quarzo standard del settore, Kistler offre accelerometri IEPE altamente sensibili basati sull'esclusiva tecnologia dei cristalli PiezoStar, la soluzione ideale per le misurazioni ad alta temperatura.

Per le applicazioni dei motori a combustione interna, Kistler offre i suoi accelerometri delle serie 8766A e 8765A scelti dagli ingegneri di tutto il mondo per misurare con elevata precisione, sicurezza e flessibilità anche in condizioni estreme, grazie all'eccezionale stabilità termica e alle prestazioni termiche del cristallo PiezoStar.

Le misurazioni sui motori elettrici possono richiedere l'isolamento da terra, intervalli di accelerazione inferiori e intervalli di frequenza più ampi. I sensori come 8764B, 8763B e 8766A offrono le caratteristiche necessarie per queste applicazioni e sono ugualmente adatti per le classiche indagini strutturali e modali.

Per la qualità di guida e la durata del veicolo, gli accelerometri MEMS capacitivi come l'8316A e l'8396A garantiscono misurazioni estremamente accurate anche in presenza di vibrazioni a frequenza molto bassa.

Il nostro portafoglio di accelerometri per l'analisi NVH automobilistico è completato da una selezione di cavi, martelli strumentati e altri accessori. Per trovare il prodotto più adatto alla tua applicazione, clicca qui contatta il tuo tecnico di vendita Kistler.

Benefits

Vast choice of sensors and configurations

PiezoStar guarantees high performance at high temperatures

Reliability and accuracy

Services

Massima precisione di misurazione nel processo

Parti originali per applicazioni impegnative.

Contatto
Max 25 MB