THOR-50M crash test dummy – leg assembly: high flexibility thanks to appropriate components for every requirement

The legs of the THOR-50M crash test dummy are likewise easy to mount and replace. High flexibility with respect to the various test protocols is thereby achieved: per US NCAP regulations, the lower leg of the THOR-50M is to be used, per the EuroNCAP protocol, however, the lower leg of the Hybrid III 50th percentile dummy. On request, we can also supply you with both variants in a complete package.

In general, we deliver all required sensors "DTI-ready" to make interchangeability as simple as possible.

Benefits

Single-source provider

Instrumentation in accordance with regulations (Euro NCAP and US NCAP)

Kistler is responsible for the entire system

Made in Germany

Services

Cicli di manutenzione regolari garantiscono una funzionalità ottimale dei vostri sistemi e risultati di misurazione precisi.

Più funzioni per un'efficienza sostenibile.

Massima precisione di misurazione nel processo

Our experts are happy to assist and advise.

Esperienza orientata all'applicazione: sin dall'inizio.

Parti originali per applicazioni impegnative.

Assistenza rapida per un funzionamento ottimale.

Contatto
(max 25 Mb)