Crash test veicolo e strumentazione

Sistemi di misurazione per crash test di Kistler

Precisione significa sicurezza

Mai come ora, le misure per garantire la sicurezza, attiva e passiva, sono fattori chiave nella sicurezza stradale. Per questa ragione le misurazioni di accelerazione, momenti e forze in caso di incidenti sono essenziali. Kistler rappresenta lo stato dell'arte nella produzione e fornitura di sensori per misure su veicolo e delle barriere dinamometriche ad alta precisione per crash test, come ad esempio le barriere d'urto strumentate conformi al crash test "Small Overlap" di IIHS. I nostri sistemi di misurazione sono affiancati dal software di acquisizione dei dati integrato e completo. Il risultato: le simulazioni di incidenti reali possono essere preparate ed eseguite rapidamente e in modo pratico.

Vantaggi dei sistemi Kistler per la misura nei crash test

  • Sistemi di pre-urto, urto e post-urto
  • Acquisizione dei dati affidabile e ad alta risoluzione
  • Tecnologia dei sensori per misurazioni ad alta dinamica
  • Acquisizione dei dati integrata e autonoma
  • Barriere d'urto strumentate per test di impatto frontale conformi a NHTSA, IIHS e EuroNCAP

Fidatevi del fornitore di sistemi leader nella tecnologia di misurazione d'urto. Basta contattarci!

Vantaggi

Posizionamento semplice dei manichini

Documentazione completa

Qualità al 100%

Modifica flessibile

Sistemi chiavi in mano

Servizi

Massima precisione di misurazione nel processo

Contatto
Max 25 MB