Sistemi di ispezione per la calibrazione delle chiavi di coppia e dei Nutrunners rotary

Gli utensili di coppia affidabili sono essenziali ogni volta che sono necessari giunti buullonati nei processi di produzione industriale odierni. Questi strumenti non solo devono essere calibrati e certificati prima dell'assemblaggio: hanno anche bisogno di ripetute ispezioni e verifiche man mano che il processo procede. L'obiettivo: mantenere prestazioni continue elevate dell'utensile al fine di ottenere risultati di assemblaggio ottimali e soddisfare gli standard specificati.

Vantaggi dei sistemi di ispezione per la calibrazione:

  • Vantaggi dei sistemi di ispezione per la calibrazione:
  • Ispezione dinamica degli utensili di coppia durante l'assemblaggio
  • Condizioni riproducibili per la taratura o la certificazione dei sistemi di bullonatura
  • Calibrazione delle chiavi di coppia in ISO 6789

Avete domande sulla calibrazione e la certificazione di chiavi di coppia e cacciaviti? Saremo lieti di assistervi.

Contatto
(max 25 Mb)