Il cambiamento climatico sta obbligando sempre più aziende ad assumersi la responsabilità di migliorare l'efficienza energetica nei propri processi in modo da ridurre la propria quota di emissioni di CO2 globali. Le servo presse Kistler offrono un'impareggiabile efficienza energetica rispetto alle applicazioni idrauliche e pneumatiche. Beneficia di potenziali risparmi energetici fino al 90%* e scegli una soluzione che contribuisce in modo sostanziale alla protezione del clima!
Sensori, catene di misurazione, monitor o unità di valutazione e presse elettromeccaniche Kistler rendono possibile un monitoraggio e un controllo completi dei processi di calettamento forzato e di assemblaggio: nei gruppi di trasmissione o motore e in altre applicazioni. Con l'introduzione della gamma di prodotti maXYmos,Kistler è diventato il solo fornitore a offrire un sistema end-to-end che copre una vasta gamma di operazioni industriali: dal monitoraggio di processi di movimentazione forzata al controllo con forza regolabile ad alta precisione delle servo presse. Grazie al controllo della sequenza integrato, questi sistemi possiedono la flessibilità per gestire praticamente qualsiasi processo di assemblaggio, dal più semplice al più complesso. I sistemi presentano una filosofia operativa uniforme che li rende estremamente intuitivi.
Scegliendo i vantaggi delle presse elettromeccaniche integrate nel processo:
- si apporta un contributo significativo alla protezione del clima
- si migliora la qualità dei prodotti
- si incrementa la produttività dello stabilimento
- si tagliano i costi operativi
Scopri di più su come ridurre i costi operativi grazie alla massima efficienza energetica e al funzionamento a bassa manutenzione. per ulteriori dettagli!
* Studio a opera dell'università di Kessel (2012)