I sistemi di test con orologio vengono utilizzati principalmente quando i criteri di test richiedono la gestione delle parti in questo modo. Questi sistemi sono scelti se le parti per il test devono essere presentate a una o più telecamere in posizioni diverse, o se un oggetto di prova deve essere ruotato a 360 gradi per eseguire la scansione dei difetti della superficie esterna.
Il componente centrale del sistema di test automatizzato KVC 820 è una piastra indice rotante su cui gli oggetti di prova passano attraverso tutte le stazioni di prova richieste in sequenza. Oltre ai componenti di alimentazione convenzionali, un robot SCARA può essere utilizzato per posizionare gli oggetti di prova sulla piastra di indice rotante e rimuoverli da esso.
Questo sistema di test automatizzato può essere ampliato aggiungendo fino a otto fotocamere digitali con risoluzioni diverse.
Funzioni di test e ordinamento individuali
- Test tattili, pneumatici ed endoscopici grazie alla piastra di indice rotante
- Complesse ispezioni superficiali con l'unità di illuminazione a cupola luminosa riflessa Trevista
Gruppi di prodotti
Applicazioni su superfici di tenuta e rivestimento, ad esempio su parti molto complesse perforate e disegnate in profondità per il settore automobilistico.
Caratteristiche e opzioni dell'attrezzatura
- Confortevole esperienza dell'operatore grazie al touchscreen da 24"
- Fino a otto fotocamere a matrice e line-scan (bianco e nero o a colori) con risoluzioni fino a 16 milioni di pixel
- Illuminazione flash LED, luce trasmessa e riflessa (telecentrica, coassiale, diffusa)
- Unità di illuminazione a cupola luminosa riflessa Trevista
- Piastra indice Rotante con supporti per pezzi
- Alimentazione tramite trasportatore vibratorio, trasportatore lineare, robot SCARA o sistema di movimentazione
- Attivazione mediante barriera luminosa laser
- Vassoio telescopico con tastiera e trackball
- Armadietto di controllo e USP da 19 pollici
- Connessione CAQ
- La manutenzione remota è possibile
Trevista è un marchio registrato del nostro partner SAC