La conformità ai requisiti odierni per i prodotti e i relativi processi di produzione richiede continui miglioramenti in termini di qualità ed efficienza. Grazie all'automazione dei test, Kistler aiuta i suoi clienti a raggiungere entrambi gli obiettivi, sempre concentrandosi sul valore aggiunto.
TI test automatizzati permettono di ottenere il collaudo e lo smistamento delle parti in serie con un efficacia del 100%, sia nella linea di produzione che come soluzioni autonome, soprattutto per quantità elevate. In questo modo è possibile garantire la qualità delle parti e prevenire parti danneggiate. Inoltre, i risultati dei test dell'elaborazione delle immagini basata sulla fotocamera consentono inoltre di identificare il potenziale per l'ottimizzazione della produzione, in modo che l’utente possa beneficiare di un ulteriore valore aggiunto.
Per esaminare le attività di test richieste, effettuiamo un'analisi di fattibilità nel nostro laboratorio di elaborazione delle immagini.
Vantaggi dell'automazione dei test:
- Servizio di consulenza approfondito con analisi di fattibilità degli incarichi nel nostro laboratorio di elaborazione delle immagini
- Test al 100% di parti in serie
- Grandi quantità di produzione e tempi di consegna ridotti
- Maggiori affidabilità ad efficienza del processo
- Registrazione e trasmissione complete di dati di qualità
- Riduzione dei costi di qualità
- Maggiore efficienza dell'impianto e minore costo totale di proprietà ( TCO)
- Ammortamento rapido (RoI)
Oltre al catalogo di sistemi di VISIONE per i test automatizzati, Kistler offre anche un sistema di marcatura laser speciale per parti prodotte in serie (marking on the fly). Lo scopo è di raggiungere gli standard richiesti per la tracciabilità totale del prodotti. Software specializzati, computer industriali ad alte prestazioni e controlli ottimali permettono di accedere direttamente ai dati acquisiti e alle statistiche generate. Grazie a tutte queste funzioni, i nostri sistemi di test automatici svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo di Industria 4.0 .