Sensore di forza piezoelettrico, trasduttore di forza ad anello con Fz fino a 700 kN

Tipo 90x1C

Sensori di forza piezoelettrici, trasduttore di forza per la misurazione accurata delle forze di trazione e compressione con la massima risoluzione.


Il 90x1 è la linea di prodotti di punta dei sensori di forza piezoelettrici di Kistler con le seguenti eccezionali proprietà:

  • rigidità estremamente elevata e design compatto
  • soglia di risposta molto bassa
  • enorme protezione da sovraccarico
  • range di temperatura di esercizio –70 ... 200 ° C
  • nessun invecchiamento, durata praticamente illimitata
  • Linearità incl. Isteresi <± 0,5%