La solution de mesure eso universelle de Kistler permet un contrôle de vitesse professionnel mobile et fixe en un seul système. Tous les avantages du système de base mobile sont également utilisables en mode de mesure fixe. En quelques gestes seulement, le système mobile peut être inséré dans le boîtier de protection pouvant être positionné loin de la route. Le boîtier de protection fixe ainsi équipé permet une mesure ultra-précise et protège ainsi le système contre les intempéries et du vandalisme. Grâce aux insertions flexibles et aux réglages système effectués en un clin d'œil, il est possible de passer rapidement et fréquemment entre les deux points de mesure et le système peut être utilisé pleinement 24 h sur 24.
Boîtier de protection pour le contrôle de vitesse fixe : vos avantages :
- Tous les avantages de la solution mobile peuvent être utilisés
- Protection contre le vandalisme
- Protection contre les intempéries, de la chaleur et l'humidité
- Changement rapidement de la mesure mobile à la mesure fixe
- Saisie rapide et conviviale des réglages sans perte de temps
- Extension possible pour le contrôle de tronçon et le contrôle automatisé du franchissement de feux rouges
Avez-vous des questions concernant les avantages de notre système complet et de ses différentes applications possibles ? Nous vous aiderons volontiers.