Sur les sites de production industrielle, comme les usines de ciment, les mines et les ports, il est essentiel de pouvoir peser efficacement de nombreux camions en peu de temps. Le pesage de camions industriels est important pour deux raisons : facturer les biens industriels d'après leur poids et vérifier les charges d'essieux ou les charges totales. Les capteurs à bandes et quartz Lineas de Kistler piézoélectriques avec journal de données de pesage dynamique peuvent servir à peser les camions quelle que soit leur vitesse. Le système de pesage dynamique augmente la capacité de pesage, donc le rendement à plusieurs centaines de camions par heure et fournit des données commerciales validées par la loi pour facturer les biens d'après leur poids. Kistler propose un kit complet de pesage dynamique pour le pesage des camions industriels, qui comprend tous les composants nécessaires pour l'installation du système.
Les avantages sont nombreux par rapport aux plateformes de pesage traditionnelles : bien que le flux de véhicules puisse augmenter de plusieurs centaines de camions par heure, le système transmet les données commerciales conformément aux réglementations légales afin de facturer les marchandises en fonction de leur poids. Kistler propose un kit complet de pesage dynamique pour peser de manière progressive les camions industriels. Le kit contient également les principaux équipements nécessaires à l'installation d'un système tel que celui-ci.
Pesage de camions industriels avec les systèmes de pesage dynamique de Kistler :
- certifiés OIML R134 pour un pesage conforme à la loi
- Technologie de mesure au quartz unique en son genre pour une précision extrême
- Installation rapide dans les ports, locaux industriels et mines avec un minimum de perturbations
- Sans entretien, même pour les utilisations continues à long-terme
- Capteurs scellés et embarqués
- Intégration facile des émetteurs RFID ou des caméras LPR (lecture de plaques d'immatriculation)
Vous souhaitez être certain que vos camions sont pesés de manière fiable, précise et efficace ? Appelez-nous !