Location de roues dynamométriques

Service de location RoaDyn

Les roues dynamométriques RoaDyn sont les dispositifs de mesure idéaux pour mener des campagnes de mesure du comportement dynamique du véhicule et l'acquisition des données de charge à la roue. Le service de location proposé par Kistler offre la possibilité de disposer rapidement et de façon flexible de roues dynamométriques RoaDyn.

Application

  • Acquisition des données de charges propres aux manœuvres de conduite typiques de véhicules
  • Modèles de données pour la conception de nouveaux éléments structurels
  • Vérification des hypothèses de charges
  • Détermination des données de contrôle des bancs d'essais pour les tests simulateurs de rue
  • Développement de systèmes de contrôle actifs tels que ABS, ESP, etc.
  • Analyse du comportement du véhicule dans des situations de conduite classiques ou critiques
  • Données pour les calculs de fatigue et les simulations numériques
  • Développement de modèles logiciels

 Avantages

  • Livraison rapide
  • Diverses combinaisons de jantes et des capteurs disponibles
  • Transmission interne et externe du signal de données
  • Modèles CAO des combinaisons capteurs-jante disponibles dans la section téléchargements
  • Combinables avec d'autres capteurs pour les tests de comportement dynamiques de véhicules
Contact
Max 25 MB