Misez sur la sécurité – Avec les systèmes de mannequins pour crash-tests Kistler

Les mannequins dans les crash-tests sont utilisés pour mesurer les accélérations, les moments, et les forces qui agissent sur les êtres humains confrontés à des accidents et à des explosions. Kistler propose des capteurs de haute précision et des solutions d'acquisition de données non intrusives, embarquées dans tous les types de mannequins. Notre logiciel est un outil d'assistance précieux, indispensable dans la gestion, la préparation, l'exécution des crash-tests et le dépouillement des données .


Les solutions de mannequins de crash-tests Kistler, c'est:

  • Des boitiers d'acquisition de faible volume dans les mannequins
  • Un seul câble de raccordement des boîtiers pour une utilisation non intrusive sur le comportement des mannequins
  • Sur demande, les capteurs peuvent être intégrés dans les mannequins
  • Plus de 25.000 voies de mesure intégrées dans les mannequins à ce jour sur le marché
  • Des boitiers d'acquisitions de données autonomes

 Pour toute information ou projet, n'hésitez pas à nous contacter.

Avantages

Positionnement simple des mannequins

Documentation complète

Qualité parfaite

Modification souple

Solutions et systèmes complets

Contact
Max 25 MB