Des mesures précises de la pression de cylindre et de l'angle de vilebrequin ainsi que de la pression des gaz d'admission et d'échappement sont des facteurs absolument primordiaux dans la conception de moteurs à combustion. A cet effet Kistler propose un portefeuille complet de technologie d'analyse de combustion pour un grand nombre d'applications sur le moteur. D'une part des capteurs piézoélectriques pour la mesure de pression de cylindre qui se déclinent en de nombreuse versions, refroidis par eau ou non-refroidis, des versions miniatures intégrés dans des bougies d'allumage ou des adaptateurs de bougies de préchauffage. Par ailleurs une gamme de capteurs piézorésistifs qui mesure les pressions d'échappement ou d'injection pouvant disposer à des fins de meilleure précision d'une compensation numérique de température. Les chaînes de mesure se complètent d'électroniques de conditionnement de signal et de mesure telles que les SCP et KiBox. Notre large panel d'interfaces permet un dialogue aisé avec d'autres instruments.
Sur les bancs d'essais ou en embarqué le choix de Kistler s'impose grâce à :
- Des capteurs piézoélectriques de pression de cylindre de haute précision pour n'importe quelle application de moteur
- Une plateforme de conditionnement de signal modulaire (SCP) : Un système spécifiquement conçu pour des applications de banc d'essai avec une diversité de prises d'amplificateur (amplificateurs de charge, amplificateurs piézorésistifs)
- Des solutions prêtes à mesurer, prêtes à utiliser et simples d'utilisation
- Un codeur angulaire précis comprenant des systèmes électroniques pour la connexion de différents systèmes d'indication
- Des capteurs de pression absolue piézorésistifs pour mesurer des pressions d'échange de gaz
- Des capteurs haute pression pour mesurer la pression d'injection
- La technologie PiezoSmart (TEDS) facilitant la gestion des capteurs et la prévention des erreurs de paramétrage
Pour toute information ou projet, n'hésitez pas à nous contacter.