Les exigences croissantes en matière de rentabilité et de fonctionnement à zéro émission des moteurs à combustion ne peuvent être satisfaites que par une technologie de mesure hautes performances. Une analyse précise du processus de combustion fournit les informations nécessaires à l’optimisation de la conception des moteurs.
Notre gamme comprend des sondes optiques extrêmement sophistiquées qui détectent avec précision l’origine du cliquetis de combustion, ainsi que l’origine des événements de pré-allumage et même de la formation de suie dans la chambre de combustion. Ces accès optiques peuvent être intégrés à tout type de bougie d’allumage. D’autres systèmes peuvent intégrer une imagerie de caméra haute vitesse, permettant de visualiser les processus rapides de sous-système, tels que les événements d’injection et la propagation de flamme.
En raison de leur manipulation pratique et de leur conception robuste, ces outils sont parfaitement adaptés à une application régulière sur le banc d’essai.
Domaines d’application :
- Études optiques de l’injection, de l’allumage et de la propagation de flamme dans les moteurs à allumage commandé
- Imagerie de séquences de processus rapides à résolution temporelle
- Analyse optique de la combustion, du cliquetis, du pré-allumage et de la formation de suie en vue d’optimiser les paramètres de contrôle du moteur, tels que, par exemple, les réglages du système d’injection et du temps d’allumage pendant les transitoires
- Analyse combinée de pression et optique via un accès unique à la chambre de combustion
- Éclairage et accès optique pour visualiser les pulvérisations d’injection dans le cylindre
- Détermination par caméra proche infrarouge de la température des composants dans le cylindre
Avantages :
- Systèmes optiques conçus individuellement en fonction des besoins spécifiques grâce aux 20 années d’expertise de SMETEC dans le domaine
- Solutions rapides et économiques grâce au matériel multifonctionnel, par exemple, dans le cas des bougies d’allumage, des fonctions de mesure optique et de la pression sont incluses
- Service de mesure complet proposé par Kistler