Depuis plus de 50 ans, Kistler est un pionnier dans les systèmes de mesure innovants pour la mesure de pression dans les cylindres de moteurs. De nombreuses innovations, comme notre solution de mesure embarquée KiBox, en sont les témoins. KiBox complète notre gamme de produits pour l'analyse de combustion du moteur, elle a été spécifiquement conçue pour une utilisation embarquée ou sur un banc d'essais. Elle mesure les pressions de cylindre basées en fonction du temps, de l'angle de vilebrequin ou d'autres données caractéristiques du moteur. En parallèle les données sont enregistrées, traitées et sont disponibles sur une voie en temps réel. Ces informations donnent un aperçu de la qualité de la combustion en termes de performance, de rendement, d'émissions et d'agrément.
Avec la KiBox Kistler optez pour:
- Un système d'analyse de la combustion compact spécifiquement conçu pour être à bord des véhicules
- Une mise en œuvre rapide et simple d'utilisation
- Un système d'analyse de combustion basé sur le temps
- L'interface avce le moteur ne nécessitant aucun codeur angulaire externe
- Le calcul en temps réel des paramètres d'analyse de combustion
- Le contrôle des valeurs limites avec sauvegarde des données
- Un interface API distante
- Une intégration pratique avec ETAS INCA ®, VECTOR CANape et ATI VISION ou n'importe quel environnement supportant un bus CAN
- Un fonctionnement autonome possible sans PC (Stream, sortie CAN)
Pour toute information, un projet n'hésitez pas à nous contcater