Offline engine diagnostics for large engines: the pressure sensor being installed on the engine.

Des capteurs de pression précis, un matériel facile à utiliser pour le diagnostic des gros moteurs

La pression de cylindre joue un rôle fondamental dans le diagnostic et la vérification "off-line" des moteurs 2 ou 4 temps. Aucun autre paramètre ne donne des informations aussi pertinentes et pouvant être exploitées de si nombreuses manières, comme l'optimisation des périodicités de maintenance, la détection anticipée des avaries, la garantie de la conformité avec les limites d'émission et réduction de la consommation de carburant, pour ne citer que ces exemples.

Le contrôle "off-line" de la pression de cylindre Kistler c'est la certitude :

  • D'un montage rapide des capteurs sur une soupape d'indication pour des mesures périodiques
  • De capteurs haute précision avec une stabilité à long terme gage d'une haute qualité de mesure
  • D'un matériel de diagnostic facile à manipuler
  • De capteurs robustes résistants à des températures de fonctionnement élevées

Pour toute information ou projet, n'hésitez pas à nous contacter

Avantages

Détection précoce des dommages

Optimisation des intervalles de maintenance

Conformité garantie avec les limites d'émission

Equilibrage simple des cylindres

Optimisation de la consommation de carburant

Services

Nos experts sont à vos côtés pour vous conseiller et vous assister.

Une précision de mesure maximale pour vos processus.

Contact
(max 25 Mb)