La combustion Lean Dry Low NOx est caractérisée par des processus qui peuvent être très instables. La surveillance des pulsations de pression dans toutes les conditions de fonctionnement du moteur permet de maintenir la dynamique de combustion sous contrôle. Les capteurs de pression Kistler effectuent des mesures directement dans la chambre de combustion et fournissent des résultats fiables. La gamme de capteurs modulaire de Kistler comprend divers modèles, y compris des versions Ex certifiées conformément aux directives ATEX, très strictes.
Avantages des produits de surveillance des turbines à gaz Kistler :
- Résistance à des températures extrêmes (700 °C)
- Capteurs extrêmement robustes pour une utilisation dans les environnements difficiles
- Résistance aux interférences (EMI, RF)
- Qualité élevée du signal (rapport signal sur bruit)
- Mesures fiables, même en conditions transitoires (pas d'effet pyroélectrique, ni effet popcorn)
- Conception modulaire des capteurs pour une application rapide avec différentes géométries
- Chaînes de mesure complètes
- Conforme aux exigences courantes de protection contre les explosions (Ex)
Vous souhaitez en savoir plus sur les produits de surveillance des turbines à gaz Kistler? Nous serons heureux de vous assister dans vos recherches et de vous conseiller.