Pour assurer un avenir sûr et durable, il est impératif de protéger et surveiller l’état des infrastructures car celles-ci sont soumises à divers facteurs internes et externes susceptibles d’entraîner leur usure ou dysfonctionnement. La disponibilité permanente, la longévité et l’efficacité des sources d’énergie (renouvelables), des réseaux électriques et des ouvrages de génie civil requièrent une technologie de mesure qui permet de contrôler la santé des structures en s’appuyant sur des données précises.
Kistler est ici votre partenaire qui vous soutient avec sa compétence en vous proposant un large portefeuille de technologies de mesure et une forte expertise spécifique à différentes applications. Nos solutions s’appliquent aux simulations environnementales en laboratoire ainsi qu’à la surveillance d’état des structures dans le secteur de l’énergie. Le contrôle de santé des structures (SHM) recouvre notamment la détection de microfissures ou de fuites, la surveillance continue de bâtiments historiques ou l’analyse du comportement structurel des pales de turbine.
Des solutions SHM et une surveillance d’état dédiées au secteur de l’énergie
Dans le secteur de l’énergie hydroélectrique, Kistler fournit des capteurs permettant de détecter la cavitation mais aussi de surveiller les pulsations de pression et les coups de bélier. Les capteurs de cisaillement en céramique de Kistler servent à l’analyse modale des pales d’éoliennes ; l’industrie pétrolière et gazière choisit les capteurs Kistler pour détecter les fuites sur les canalisations et la robinetterie ainsi que tester et surveiller les écoulements. Pour les centrales nucléaires, Kistler propose des capteurs qui mesurent et analysent les vibrations induites par l’écoulement dans l’air et dans l’eau statique ou sous pression. Les opérateurs de turbines à gaz dépendent de la technologie haute température de Kistler pour tester et surveiller la combustion. En génie civil enfin, nos capteurs sont utilisés pour déterminer la santé structurelle des ponts et des bâtiments historiques, notamment dans les zones sismiques.
Découvrez nos solutions de pointe en contrôle de santé des structures (SHM) et surveillance d’état qui sont dédiées au secteur de l’énergie ... Pour en savoir plus, consultez la rubrique « Applications » ou contactez un expert commercial près de chez vous.