Les processus de découpe dépendent de nombreux facteurs d'influence. Si les équipements mis en place, à savoir la machine-outil, l'outil, le dispositif de serrage et le liquide de refroidissement, ne sont pas parfaitement adaptés au processus, le résultat risque de ne pas être satisfaisant. Un autre facteur qui influe sur la qualité et la rentabilité est l'usinabilité du matériau employé. Le recours à des dynamomètres pour mesurer la force de coupe permet un développement, une sélection et une évaluation ciblée des outils, des dispositifs de serrage, des liquides de refroidissement et des matériaux. Les données ainsi recueillies permettent d'augmenter la productivité et la durée de vie des outils.
Applications types dans le développement d'outils
- Optimisation des outils et des moyens de serrage en conditions réelles d'utilisation
- Évaluation des liquides de refroidissement
- Détermination de l'usinabilité des matériaux
- Vérification avec simulations et modèles de procédé
- Mise en exergue de caractéristiques produit uniques
Avantage de la métrologie piézoélectrique
- Définition des découpes individuelles, même à des vitesses élevées
- Disponible en version stationnaire ou rotative, utilisation mobile
- Mesure de trois directions des forces et de la vitesse à l'aide d'un dynamomètre
- Plage de mesure du micro usinage à l'usinage lourd
- Robuste et résistant aux réfrigérants lubrifiants (IP67)
- Intégration et manipulation simples grâce à une conception compacte
- Particulièrement durable, grâce à la métrologie piézoélectrique
Processus
- Tournage, fraisage, perçage, sciage, taraudage, déblaiement, taillage par fraise-mère, etc.
- Ponçage, pierrage, polissage, etc.