L'usinage de géométries de plus en plus complexes et de matériaux difficiles à découper augmente la complexité de conception du processus. En mesurant la force de coupe pendant l'usinage, vous pouvez contrôler et optimiser la qualité et la rentabilité des processus. La technologie piézoélectrique intégrée à tous les dynamomètres Kistler permet des mesures extrêmement précises en définissant les forces jusqu'à chaque tranchant d'outil
Applications types dans l'analyse et l'optimisation de processus
- Analyse des processus de découpe et diagnostic ciblé des défauts
- Comparaison et développement de stratégies d'usinage
- Identification des situations de coupe défavorables
- Identification des potentiels inexploités : durée de vie des outils et productivité
- Identification de l'influence des diverses charges de matériau
Avantages de la technique de mesure piézoélectrique
- La rigidité et la fréquence propre élevées permettent une décomposition des différentes arrêtes
- Mesure du couple et des efforts selon les 3 directions
- Plage de mesure allant du micro-usinage pendant l'usinage lourd
- Robustesse et résistance liquidide de coupe (IP67)
- Intégration et maniement simples grâce à sa compacité
- Durée de vie extrême
Processus
- Tournage, fraisage, perçage, sciage, taraudage, déblaiement, taillage par fraise-mère, etc.
- Ponçage, pierrage, polissage, etc.