La vérité est sur le terrain : suivi d'équipe avec le logiciel MARS

Le logiciel MARS permet de visualiser les facteurs de forme spécifiques de certains joueurs par rapport à l'équipe ou à une autre valeur de référence dans le cadre du suivi de l'équipe. Des tests de performance standardisés fournissent une vue d'ensemble des caractéristiques neuromusculaires des sportifs. Les données de force calculées par MARS servent de base de décision objective pour rentrer sur le terrain avec la meilleure équipe.

Qui joue ? Trois raisons d'utiliser MARS
Classer la performance
Quel est le niveau de forme de votre joueur ? Y a-t-il un risque de blessure ? Le logiciel MARS classe la capacité de performance par rapport à l'équipe, montre l'évolution individuelle d'un joueur et fournit ainsi une base pour les décisions concernant l'équipe.
Classer la performance
Quel est le niveau de forme de votre joueur ? Y a-t-il un risque de blessure ? Le logiciel MARS classe la capacité de performance par rapport à l'équipe, montre l'évolution individuelle d'un joueur et fournit ainsi une base pour les décisions concernant l'équipe.
Identifier les jeunes talents
Quels joueurs doivent être encouragés ? Quels sont les facteurs conditionnels et les références pertinentes dans une discipline ? Le logiciel MARS permet d'identifier les jeunes talents, de les encourager de façon ciblée et de sécuriser ainsi les investissements.
Identifier les jeunes talents
Quels joueurs doivent être encouragés ? Quels sont les facteurs conditionnels et les références pertinentes dans une discipline ? Le logiciel MARS permet d'identifier les jeunes talents, de les encourager de façon ciblée et de sécuriser ainsi les investissements.
Déterminer le retour
Quand un joueur doit-il revenir sur le terrain après une blessure ? Avec les données objectives obtenues grâce à la mesure de force, il est possible d'accompagner le processus de rééducation et de créer les conditions d'un retour en toute sécurité.
Déterminer le retour
Quand un joueur doit-il revenir sur le terrain après une blessure ? Avec les données objectives obtenues grâce à la mesure de force, il est possible d'accompagner le processus de rééducation et de créer les conditions d'un retour en toute sécurité.
Les athlètes comme les entraineurs adorent les plateformes de force et le logiciel Kistler MARS
Kistler traduit les résultats des mesures en images

Les performances sont faciles à évaluer et à comparer grâce à la fonction vidéo ou à l'aide de la présentation graphique des différents paramètres.

Book a demo
Achetez un joueur, achetez un système modulaire

Avec ou sans caméra, configuration unique ou double, capteurs à 1 ou 3 composants : choisissez parmi les composants du système autour du logiciel MARS exactement ceux qui correspondent à vos besoins. Si vous avez besoin d'aide pour utiliser les données de force, vous pouvez à tout moment avoir recours à nos services.

Composants

  • 1-2 plateformes de force Kistler équipées de la technologie piézoélectrique pour des données précises et fiables
  • 1-2 caméras ultra-rapides pour un retour visuel

Prestations logicielles

  • Saisie synchronisée des données 
  • Plus de 20 modules de test avec calcul automatique des paramètres de performance sur des bases scientifiques
  • Analyses unilatérales et bilatérales
  • Graphique d'ensemble de l'évolution de la performance
  • Mode de comparaison pour comparer différents athlètes ou moments d'entraînement
  • Élaboration efficace de rapports
  • Gestion complète des données

Apprenez-en plus sur le logiciel Kistler MARS

Ces organisations et centres de la performance travaillent déjà avec succès avec Kistler MARS:
  • Cleveland Cavaliers (NBA)
  • FC Basel 1893 AG
  • Jacksonville Jaguars (NFL)
  • Michael Johnson Performance Center

[Translate to French International (fr):]

  • SCL Tigers
  • Seattle Mariners (MLB)
  • Smart2Move
  • Toronto Maple Leafs (NHL)

   and many more.

Services

Expertise orientée vers les applications – dès le début.

Des pièces d'origine pour les applications exigeantes.

Quick assistance for optimum operation.

Une précision de mesure maximale pour vos processus.

Contact
Max 25 MB