Entraînement au sprint avec KiSprint : départ plus rapide, franchissement ligne d'arrivée

Pour une course parfaite, chaque détail doit être ajusté, à commencer par le départ.Seule une technique appropriée permettra à un athlète de libérer le maximum de puissance et d'énergie sur les premiers mètres. Le starting-block  KiSprint mesure l'effort lors du départ et un laser permet d'évaluer la vitesse. Les données de performances automatiquement calculées fournissent des résultats précieux à l'étude de la phase de départ et d'accélération. C'est ainsi que les athlètes se rapprochent à chaque foulée de la perfection et que le podium aux Jeux Olympiques de Tokyo devient atteignable.

A vos marques, prêts, partez ! Trois raisons de s'entraîner avec le KiSprint
Simple à manipuler
Grâce au logiciel simple d'utilisation et à la conception ergonomique du système, les entraîneurs gagnent un temps précieux lors des mesures et peuvent directement se focaliser sur l'essentiel : la performance de leurs athlètes.
Simple à manipuler
Grâce au logiciel simple d'utilisation et à la conception ergonomique du système, les entraîneurs gagnent un temps précieux lors des mesures et peuvent directement se focaliser sur l'essentiel : la performance de leurs athlètes.
Retour transparent
Les données de performances relevées sont directement visualisables après la mesure sur l'interface logiciel. En effet, la visualisation de ces dernières sous forme graphique permet de faciliter considérablement l'analyse. Par ailleurs, les images vidéos illustrent la mise en pratique.
Retour transparent
Les données de performances relevées sont directement visualisables après la mesure sur l'interface logiciel. En effet, la visualisation de ces dernières sous forme graphique permet de faciliter considérablement l'analyse. Par ailleurs, les images vidéos illustrent la mise en pratique.
Comparaisons significatives
Les performances d'un même athlète à différents moments, ou les performances de plusieurs athlètes peuvent être comparées facilement entre elles. Ainsi, les progrès sont visibles et les différentes stratégies d'entraînements peuvent être mises en avant.
Comparaisons significatives
Les performances d'un même athlète à différents moments, ou les performances de plusieurs athlètes peuvent être comparées facilement entre elles. Ainsi, les progrès sont visibles et les différentes stratégies d'entraînements peuvent être mises en avant.
Kistler traduit les résultats des mesures en images

Les paramètres individuaux peuvent être analysés et comparés facilement à l'aide de l'outil vidéo et de visualisation.

Book a demo
Achetez un système complet et le service qui va avec !

Le KiSprint (9693A) comprend l'ensemble des éléments nécessaires à la mesure des performances lors d'un départ. Nous proposons également une multitude de service comme par exemple la mise en service et la formation sur site. Notre starting-block présente des dimensions identiques au starting- block de compétition. L'angle et la position des plaques d'appuis, au niveau des pieds, peuvent être ajustés rapidement et facilement.

Composants

  • Starting-block équipé de capteurs de force
  • Laser de détection et d'enregistrement de la vitesse
  • Caméra ultra-rapide pour un retour visuel
  • Pistolet de départ électronique

En option

  • Plateformes de force supplémentaires pour mesurer l'effort manuel et analyser la foulée

Caractéristiques logicielles

  • Synchronisation des données et analyse
  • Calcul des paramètres de performance pertinents
  • Mode de comparaison des différents athlètes ou entraînements suivant plusieurs angles de vues
  • Présentation graphique des différences entre la jambe gauche et la jambe droite
  • Fonction d'export et de rapport
Services

Expertise orientée vers les applications – dès le début.

Des pièces d'origine pour les applications exigeantes.

Quick assistance for optimum operation.

Une précision de mesure maximale pour vos processus.

Contact
Max 25 MB