Dans l'industrie électronique ou automobile, certains boutons de commande nécessitent des essais tactiles pour garantir qu'ils seront toujours en mesure de fournir la fonctionnalité désirée tout en procurant une sensation de touché idéale et attendue par les clients.Grâce aux capteurs piézoélectriques Kistler, la qualité de ces composants de commande peut être vérifiée de façon précise et fiable au cours du processus de fabrication ou en fin de ligne de production. Des moniteurs de dernière génération surveillent et visualisent les mesures acquises, de forces ou de couples, pendant la manœuvre de ces boutons, poussoirs ou rotatifs. Le système en temps réel pendant le processus de fabrication ou d'assemblage compare les mesures aux critères modèles. La production est ainsi unitairement calibrée et tracée, le processus est en permanence observé et les pièces défectueuses immédiatement éliminées.
Kistler garantit une production conforme aux attentes grâce à:
- Des capteurs offrant large plage de mesure et de sensibilité
- Des capteurs protégés contre les surcharges
- Un paramétrage par méthode de fenêtres aisé sur des moniteurs
Pour plus d'information ou un projet, n'hésitez pas à nous contacter!