Pendant le processus des mesures précises de la force d'emmanchement et du déplacement des pièces contrôlent la qualité de l'assemblage. Le montage en force d'un roulement, d'un pignon sur un arbre, l'assemblage d'un réducteur, d'une boite de vitesse, d'un organe de transmission ...etc. font parties des applications typiques de ces solutions. Sur la ligne et au long du processus les valeurs mesurées sont visualisées sur des moniteurs et enregistrées afin de garantir un contrôle et un suivi de la production. Les chaines de mesure Kistler pour contrôler des processus d'emmanchement à force sont utilisés en association avec des presses hydrauliques, hydro-pneumatiques, pneumatiques ou électriques. Les technologies piézoélectriques Kistler autorisent un montage des capteurs au plus proche des porte-outils ou sur les cadres de presses. Les solutions et systèmes Kistler de contrôle d'emmanchement apportent de nombreux avantages et possibilités:
- Une mesure non-intrusive intégrée dans le processus
- Des solutions complètes dévaluation interfacées à la ligne de production
- Des possibilités de post-équipement souples
- Des enregistrements et une traçabilité des données de mesure
- Un contrôle parfait et précis du processus d'emmanchement à force
Pour toute information ou projet, n'hésitez pas à nous contacter.