Le changement climatique oblige de plus en plus les industriels à assumer leurs responsabilités en améliorant l'efficacité énergétique de leurs process, afin de réduire leur participation aux émissions de CO2. Les modules d'assemblage électromécaniques offrent une impressionnante efficacité énergétique, par rapport aux systèmes hydrauliques et pneumatiques. Bénéficiez potentiellement de 90 %* d'économies d'énergie en optant pour une solution jouant un rôle majeur dans la protection du climat !
Les capteurs, chaînes de mesure, contrôleurs ou unités d'évaluation et modules d'assemblage de Kistler permettent la surveillance et le contrôle complets des process d'emmanchement et d'assemblagee, dans l'assemblage de moteurs ou de transmissions comme pour d'autres utilisations. Avec la sortie de la famille de produits maXYmos, Kistler devient le seul fournisseur à proposer un système intégral couvrant un large éventail d'utilisations industrielles : des processs de force/déplacement au contrôle de haute précision de régulation de force des modules d'assemblage. Grâce au contrôle de séquence intégré, ces systèmes sont assez flexibles pour gérer presque tous les process d'assemblage, du plus simple et plus complexe. Ces systèmes répondent à une philosophie de fonctionnement uniforme qui les rend extrêmement pratiques pour les utilisateurs.
Lorsque vous optez pour les avantages des systèmes d'assemblage électromécaniques intégrés au process :
- vous jouez un rôle utile dans la protection du climat
- vous améliorez la qualité de vos produits
- vous augmentez la productivité de votre usine
- vous réduisez vos coûts de fonctionnement
Pour en savoir plus sur la façon de réduire les coûts de fonctionnement grâce à un maximum d'efficacité énergétique et une utilisation à entretien réduit,
* Étude de l'Université de Kassel (2012)