En choisissant les systèmes d'assemblage électromécaniques, vous pouvez améliorer considérablement votre empreinte carbone et jouer un rôle utile dans la protection du climat. Comment ? Une étude de l'Université de Kassel* montre que l'utilisation de ces systèmes fait preuve d'une impressionnante efficacité énergétique et d'un immense potentiel d'économies. Les systèmes hydrauliques conventionnels requièrent 4,4 fois plus d'énergie que leurs équivalents électromécaniques, tandis qu'avec la technologie pneumatique, les besoins en énergie sont dix fois supérieurs. De par la plus grande efficacité qu'ils offrent, les systèmes d'assemblage électromécaniques permettent de réaliser 77 % d'économies d'énergie par rapport aux systèmes hydrauliques ; comparé aux solutions pneumatiques, ces économies s'élèvent à 90 %.* Et ce n'est pas tout : non seulement vous réduisez vos émissions de CO2 grâce à une grande efficacité énergétique, mais vous diminuez aussi vos coûts de fonctionnement.
Les systèmes d'assemblage électromécaniques de Kistler surveillent, contrôlent et optimisent les process d'emmanchement et d'assemblagee, notamment pour le secteur automobile et son industrie de distribution. La surveillance est directement intégrée au process de production ; elle s'effectue en temps réel et implique une documentation complète. En d'autres termes, nos systèmes d'assemblage électromécaniques garantissent une assurance qualité complète et la fiabilité des process de production en série. Ils aident à raccourcir la durée des cycles, de sorte que les utilisateurs ont moins de déchets à gérer et bénéficient d'une meilleure productivité.
Lorsque vous optez pour les avantages des systèmes d'assemblage électromécaniques intégrés au process :
- vous jouez un rôle utile dans la protection du climat
- vous améliorez la qualité de vos produits
- vous améliorez la qualité de vos produits
- vous réduisez vos coûts de fonctionnement
Pour en savoir plus sur la façon de réduire les coûts de fonctionnement grâce à un maximum d'efficacité énergétique et une utilisation à entretien réduit,