ComoNeoSWITCH fournit activement des informations à la machine et assure, lors de la commutation en fonction de la pression d’empreinte, un timing idéal du passage de la régulation d’injection dynamique à la régulation de maintien.
La régulation de la commutation automatique propose deux modes distincts : avec la première option, l’utilisateur configure manuellement le comportement de régulation. Il peut, par exemple, indiquer le niveau de pression interne à partir duquel la commutation a lieu. Avec la deuxième option, la fonction SLP (Switch Level Process) se configure de manière entièrement automatique et optimise le comportement de régulation d’un cycle sur l’autre.
Le mécanisme de commutation entièrement automatique de ComoNeoSWITCH est employé principalement pour les moules comportant peu de cavités. L’avantage tient à la simplicité d’utilisation : il suffit d’activer le processus et tout le reste est piloté automatiquement par l’algorithme interne. Les deux options de commutation contribuent activement à éviter des dommages aux moules, en déclenchant les fonctions de sécurité lors d’une augmentation trop rapide de la pression et en évitant un trop-plein du moule.