Le système en ligne ComoNeoPREDICT fournit, à partir de la courbe de pression d’empreinte effective, des informations prévisionnelles fiables sur chaque pièce fabriquée. Vous pouvez ainsi améliorer les réglages de la machine, afin d’optimiser la qualité, le délai de fabrication et la stabilité du processus.
ComoNeoPREDICT se base sur des modèles permettant un calcul des caractéristiques des pièces moulées. Le système en ligne de prédiction de la qualité détermine, au moyen du plan d’expériences (DoE), les corrélations entre les courbes de pression et de température, ainsi que les caractéristiques de qualité définies. Pour pouvoir réaliser la prédiction, vous avez besoin de la machine et de la pièce, mais aussi du système de surveillance ComoNeo de Kistler et du logiciel servant à créer le DoE et le modèle de prédiction.
Avantages
- Méthode précise pour la séparation des rebuts, grâce à un protocole de qualité irréprochable
- Compréhension simplifiée pour l’utilisateur, grâce à la surveillance directe des caractéristiques de qualité prévisionnelles
- Taux minimal de pseudo-rebuts
- Gestion simplifiée des tolérances comme critère de mise au rebut (reprises du dessin de la pièce)
- Sélection automatique des points pertinents de la courbe pour le calcul
- Utilisation ne nécessitant pas de connaissances poussées en mathématiques et en statistiques
- Possibilité d’enrichir et d’améliorer les modèles de manière simple
La procédure unifiée et documentée permet de réaliser les essais et modélisations indépendamment des opérateurs. La transparence de la méthode accroît la compréhension du processus pour les utilisateurs. En particulier, les pièces de précision médicales critiques pour le fabricant et d’autres pièces haut de gamme dont le montage est critique tirent parti du nouvel outil, lequel offre aux utilisateurs une prédiction in-process à cent pour cent des caractéristiques de qualité.