ComoDataCenter: le référentiel central des données de production

ComoDataCenter met en réseau tous les systèmes ComoNeo et regroupe dans une base de données les données de production relatives aux processus et à la qualité, pour les ordres en cours et ceux terminés.

Avec ComoDataCenter, les utilisateurs accèdent à une vue d’ensemble de l’état de chaque machine de moulage par injection, mais ont aussi la possibilité de surveiller la production et d’analyser les processus à l’échelle du parc. Cela permet des comparaisons entre les machines et d’identifier rapidement les performances particulièrement bonnes ou médiocres. Les données sont accessibles à tout moment via un navigateur Web, également sur des appareils mobiles.

Il est possible d’explorer rapidement et simplement l’historique complet des données de ComoDataCenter, grâce à des filtres prédéfinis. Vous pouvez ainsi effectuer aisément une recherche multiniveaux sur les ordres et lots de production. Pour une analyse détaillée des fluctuations du processus et des cycles de rebuts, ComoDataCenter met à votre disposition de nombreuses fonctions d’analyse.

Avantages

Stockage centralisé de toutes les données de processus collectées

Détection rapide des fluctuations de processus

Possibilités d’analyse détaillées et interprétations statistiques concernant toutes les productions historiques et en cours

Stockage et gestion de tous les paramètres de moule

Contact
Max 25 MB