Les systèmes de contrôle cadencés sont principalement utilisés lorsque les critères de contrôle précisent que les pièces doivent être manipulées de cette façon. Ces systèmes sont utilisés si les pièces à contrôler doivent être présentées à une ou plusieurs caméras dans des positions différentes, ou si la pièce à contrôler doit être tournée à 360° pour vérifier la présence de défauts sur la surface extérieure.
L’élément central du système de contrôle KVC 820 est un plateau rotatif indexé avec lequel les pièces sont présentées une à une devant les différents postes de contrôle. En plus des composants de distribution classiques, il est possible d'utiliser un robot SCARA pour placer les pièces à contrôler sur le plateau rotatif et pour les retirer.
Ce système de contrôle automatisé peut être complété en ajoutant jusqu'à huit caméras numériques avec des résolutions différentes.
Fonctions de contrôle et de tri individuelles
- Contrôles tactiles, pneumatiques et endoscopiques grâce au plateau rotatif indexé
- Inspection de surfaces complexes à l'aide du dôme d'éclairage en direct Trevista
Groupes de produits
Applications sur les surfaces extérieures et d’étanchéité, par exemple : sur des pièces découpées et embouties très complexes à destination du secteur automobile.
Caractéristiques et options de l'équipement
- Confort d'utilisation grâce à un écran tactile de 61 cm (24 po)
- Jusqu'à huit caméras matricielles et linéaires (noir et blanc ou couleur), avec des résolutions allant jusqu'à 16 millions de pixels
- Flash à LED, en direct ou rétroéclairage (télécentrique, coaxial, diffus)
- Dôme d'éclairage en direct Trevista
- Plateau rotatif avec supports de pièce
- Distribution par bol vibrant, convoyeur linéaire, robot SCARA ou par un système de manutention
- Déclenchement par capteur laser
- Plateau télescopique avec clavier et trackball
- Armoire électrique avec onduleur de 48 cm (19 po)
- Connexion CAQ
- Maintenance à distance
Trevista est une marque déposée de notre partenaire SAC