Afin de répondre aux exigences actuelles sur les produits ainsi que sur les processus de fabrication, il est important d'améliorer continuellement leur qualité et leur efficacité. Grâce aux systèmes d'automatisation des contrôles Kistler, aide ses clients à atteindre ces deux objectifs, toujours en mettant l'accent sur la valeur ajoutée.
L'automatisation des contrôles assure une efficacité à 100 % du contrôle et du tri des pièces de série par des systèmes de contrôle automatisés, que ce soit pour les chaînes de production ou pour les solutions autonomes, notamment en cas de très grandes séries. L'automatisation des contrôles peut garantir la qualité des pièces et détecter les pièces non-conformes, mais ce n'est pas tout. Les résultats des contrôles de traitement d'images par caméra permettent également d'identifier les potentiels d'optimisation de la production, ce qui apporte une valeur ajoutée supplémentaire aux utilisateurs.
Avec une analyse de faisabilité, nous étudierons dans notre laboratoire de traitement d'images les critères de contrôle que vous avez définies.
Avantages de l'automatisation des contrôles :
- Un service de conseil approfondi avec des analyses de faisabilité des critères de contrôle dans notre laboratoire de traitement d'images
- Contrôle à 100% des pièces de série
- Quantités importantes et cycles rapides
- Amélioration de la fiabilité des processus et efficacité des processus optimisée
- Enregistrement complet et transmission des données relatives à la qualité
- Réduction des coûts relatifs à la qualité
- Amélioration de l'efficacité de l'installation et réduction du coût total d’exploitation (TCO - Total cost of ownership)
- Amortissement rapide (ROI - Retour sur investissement)
En complément de l’automatisation des contrôles, Kistler propose également un système de marquage au laser spécial pour les pièces de série produites en continu (marquage en continu). Son but : répondre aux exigences en matière de traçabilité des produits. Des logiciels spécialisés, des ordinateurs industriels très performants et des contrôles très efficaces permettent d'accéder directement aux données fournies en matière de qualité, ainsi qu'à l'évaluation statistique. Grâce à toutes ces fonctionnalités, nos systèmes de contrôles automatisés jouent un rôle clé dans la mise en œuvre d'une industrie 4.0.