Quand parle-t-on de méga-données d’essai ?
Les Big Data d’essai ou de mesure se réfèrent aux grandes quantités de données de mesure qui jouent un rôle important en particulier pendant la phase de développement (par exemple de véhicules). Pour optimiser la tenue de route, la transmission ou lors des tests de collision, il est enregistré en temps réel un nombre toujours croissant de valeurs mesurées. Les données collectées sont ensuite traitées, visualisées et analysées pour permettre d’obtenir des informations et - idéalement - de comprendre les relations de cause à effet.