Des tests de pneus fiables grâce à la technologie de mesure haute précision Kistler

Grâce à des composants tels que les moyeux multi-composantes, les roues dynamométriques RoaDyn ou les capteurs Correvit, les systèmes de mesure Kistler répondent aux exigences croissantes en matière de procédures de tests sur banc d'essais et sur piste.

Contact
Kistler France
Sales Representative

RoaDyn P106 : transducteur de couple de roue pour voitures et SUV

Type 9294B

Pour la mesure du couple de traction My de voitures et de VUS jusqu'à un couple maximum de ±6000 Nm.

Pour les applications dans les domaines de la stabilité de roulement, du contrôle de la traction, des systèmes ABS, de la répartition de la force, du moment de décélération pied levé et autres.

Electronics for RoaDyn® Sxxx Measuring Hubs (analog)

Type 5633A1

Analog electronics for RoaDyn Sxxx measuring hubs with 4, 5 or 6 strain gauge load cells.

Fx, Fy, Fz: Analog_out 10V.

RoaDyn® S5ST Measuring hub for Tire Test Stands, Light and Medium Truck & Bus

Type 9289A253

5-/6-component measuring hub for tire and wheel test stands; for measuring wheel forces Fx, Fy, Fz up to a wheel load of 60 kN and moments Mx, (My), Mz.

Dynamic measurements like non-uniformity, vibration, declaration of tire characteristics and endurance tests.

RoaDyn S220 Moyeu de mesure pour laminage

Type 9289A103

Ce moyeu de mesure est un outil de mesure rigide et haute précision, équipé de cellules de charge à jauge de contrainte, lesquelles sont montées entre la base et la plaque supérieure. L'instrumentation proprement dite est fixe, p. ex. la plaque supérieure, la plaque de base et les cellules de charge installées ne tournent pas. La combinaison pneu/jante sera montée sur l'arbre tournant. Cela...

RoaDyn P530 Moyeu de mesure pour pneus de voiture

Type 9295B...

moyeu de mesure à 5/6 composantes pour pneus automobiles sur les bancs d'essai de pneus.

Pour la mesure des forces de roues (Fx, Fy, Fz) et des moments (Mx, My, Mz); pour mesure des écarts, vibrations et pour la détermination des caractéristiques des pneus.

RoaDyn S530 Measuring Hub for Tire Test Stands, Passenger Car

Type 9289A013A...

5-/6-component measuring hub for tire and wheel test stands; for measuring wheel forces Fx, Fy, Fz up to 30 kN and moments Mx, (My), Mz.

Long-term measurements for tire endurance and tire wear tests including “closed loop control” based on the static measured forces.

RoaDyn S260 Moyeu de mesure pour laminage

Type 9289A113

Ce moyeu de mesure est un outil de mesure rigide et haute précision, équipé de cellules de charge à jauge de contrainte, lesquelles sont montées entre la base et la plaque supérieure. L'instrumentation proprement dite est fixe, p. ex. la plaque supérieure, la plaque de base et les cellules de charge installées ne tournent pas. La combinaison pneu/jante sera montée sur l'arbre tournant. Cela...

RoaDyn® S5MT Measuring Hub for Tire Test Stands, Medium/Heavy Truck & Bus

Type 9289A263

5-/6-component measuring hub for tire and wheel test stands; for measuring wheel forces Fx, Fy, Fz up to a wheel load of 100 kN and moments Mx, (My), Mz.

Dynamic measurements like non-uniformity, vibration, declaration of tire characteristics and endurance tests.

Electronics for RoaDyn® Sxxx Measuring Hubs (digital)

Type 5633A2

Digital electronics for RoaDyn S2x0 measuring hubs with 3 or 4 strain gauge load cells.

Fx, Fz: CAN_out.

RoaDyn P1HT : transducteur de couple de roue pour véhicules utilitaires

Type 9299A

Pour la mesure du couple de traction My de véhicules utilitaires jusqu'à une charge de roue verticale maximum de 120 kN. Le moment de traction maximum est de ±50 kNm.

Le P1HT peut être installé dans un S6XT par simple remplacement des cellules de charge.

Transducteur de force de roue RoaDyn S625 sp pour véhicules légers

Type 9266A1

Pour mesurer les forces de roues (jusqu'à 20 kN) et les moments (jusqu'à 4 kNm) sur la piste d'essai.

Pour la recherche sur la dynamique du véhicule, l'essai de pneus et la capture de données de résistance au roulement pour la simulation virtuelle et expérimentale sur des voitures.