Pour les péages routiers : les systèmes WIM de Kistler pour tarification basée sur le poids

Les solutions de collecte de péages basées sur le poids des véhicules utilisent les capteurs et électroniques WIM Lineas® afin de garantir une tarification précise et fiable dans le temps. Fonctionnant en continu et robustes, nos systèmes de mesure entièrement automatisés délivrent des données de poids incontestables, en temps réel, et propres à appliquer une tarification suivie d'une transaction.

Contact
Kistler France
Sales Representative

Capteur WIM Lineas®

Type 9195G

Le capteur WIM Lineas à quartz (pesage dynamique) mesure avec grande précision les charges des roues et des essieux et détermine le poids brut de véhicule sous conditions de trafic.

Système WIM Kistler (certifié OIML)

Type 9835AT

Le système compact et précâblé WIM contient tous les composants clés pour installer rapidement un site WIM et effectuer des mesures de poids légaux. Convient pour la tarification routière basée sur le poids et les applications industrielles.

Enregistreur de données WIM Kistler

Type 5204A

L'enregistreur de données Kistler en combinaison avec les capteurs WIM Lineas permet de surveiller le trafic et de recueillir des données précises sur le véhicule sous conditions de trafic en temps réel.

Amplificateur de charge WIM

Type 5163A

Ampli de charge robuste conçu pour les capteurs WIM Lineas Kistler avec sortie de charge (Type 9195GC...).