Mesure des forces de connexion Kistler : des systèmes de mesure et de contrôle à la pointe de la technologie pour une qualité parfaite

Kistler propose une technologie fiable de capteurs de haute précision pour des mesures indirectes de la force de serrage basées sur les forces d'insertion et de retrait. Des moniteurs de surveillance de dernière génération sont utilisés pour visualiser et quantifier ces efforts  en les croisant à d'autres données des processus comme la longueur de déplacement .

Contact
Kistler France
Sales Representative

Cellule de mesure à jauge de contrainte

Type 4576A

.Le capteur de tension et de compression Type 4576A... construction compacte, conçu pour une utilisation intensive dans des environnements difficiles ainsi qu'aux fins de laboratoire et d'essai.

Plages de mesure de 0 ... 0.5 kN jusqu'à 0 ... 200 kN

Fabriqué en acier inoxydable

Assemblage aisé

Taille compacte

Capteurs de force à 1 composant, Fz jusqu'à 400 kN / 89.9 klbf

Type 90X1A

Propriétés:

  • Fz 0 ... 7.5 kN (1.68 klbf) à 0 ... 400 kN (89.9 klbf)
  • Dimensions (D / d / H)   10.3 / 4.1 / 6.5 à 75.5 / 40.5 / 17 mm
  • Connecteur KIAG 10-32 nég.
  • Étalonnage après installation
  • Excellente linéarité
  • .

Ampli de charge à 1 à 4 Voies, plage réglable jusqu'à 1000000 pC

Type 5073A

ampli analogique pour application industrielle

Propriétés :

  • Plage de mesure ouverte de 100 pC … 1000000 pC
  • Largeur de bande ≈ de 0 kHz à 20 kHz
  • *Connecteurs BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *Tension de sortie / courant
  • Contrôle via ES / RS232

*Variante

Éléments de mesure de force de pression à 1 composant, Fz jusqu'à 20 kN / 4.49 klbf

Type 9313AAX

Propriétés:

  • Fz 0 ... 5 kN (1.12 klbf) à 0 ... 20 kN (4.49 klbf)
  • Dimensions (P / H)  13 / 10 mm à 19 / 14 mm
  • Connecteur KIAG 10-32UNF nég.
  • haute sensibilité
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer
  • .

Capteur de faible force à 1 composante, Fz jusqu'à 200 N / 44.96 lbf

Type 9215A

Propriétés:

  • Dimensions (D / L / H)  M10 / 23.3 / 12.5 mm
  • Connecteur KIAG 10-32UNF nég.
  • Sensibilité élevée
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer

Capteur de faible force à 1 composante, Fz jusqu'à ±500 N / ±112.4 lbf

Type 9217A

Propriétés :

  • Dimensions (D / L / H)  M10 / 46 / 28.5 mm
  • Connecteur KIAG 10-32UNF nég.
  • Sensibilité élevée
  • forces en traction/compression
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer

Éléments de mesure de force à 1 composant, Fz jusqu'à ±120 kN / ±26.9 klbf

Type 93X1B

Propriétés:

  • Fz ±2.5 kN (562 lbf) à ±120 kN (±26.9 klbf)
  • Dimensions (P / H)   11 / 25 à 76 / 108 mm
  • Connecteur KIAG 10-32 nég.
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer
  • Pour forces en compression et en traction
  • .

maXYmos BL - Contrôleur XY pour contrôle qualité

Type 5867B

Moniteur XY pour application industrielle

Propriétés:

  • 16 programmes de mesure
  • Jusqu'à 8000 valeurs XY par courbe
  • Écran tactile couleur
  • jusqu'à 4 objets évaluation par courbe
  • Fonctionnalité extensible au moyen d'une licence
  • .

Ampli de charge de laboratoire à 1 voie avec LCD

Type 5015A
  • plages de mesure et de fréquence extrêmement étendues
  • Entrée Piezotron optionnelle (IEPE)
  • Interface RS-232C
  • Interface IEEE-488 optionnelle
  • Affichage de valeur crête

Cellule de mesure à jauge de contrainte

Type 4578A

Cellules de charge pour tension et compression de type 4578A... peuvent être utilisées en laboratoire et dans des environnements industriels.

Plages de mesure de 0 ... 0.1 kN à 0 ... 10 kN Précision de mesure supérieure à 0.20 % FSO

Construction en acier inoxydable

Assemblage aisé

Cellule de mesure miniature à jauge de contrainte

Type 4577A

Un rapport valeur/performance élevé et un design robuste caractérisent la cellule de charge miniature à force de compression de type 4577A ... même dans des plages de mesure élevées.

 

Plages de mesure de 0 ... 0.1 kN jusqu'à 0 ... 200 kN

Petite taille

Pour mesures statiques et dynamiques

Construction en acier inoxydable

Signal de sortie standardisé de 1 mV/V.

Cellule de mesure à jauge de contrainte

Type 4579A

Cellules de charge pour tension et compression de type 4579A... peuvent être utilisées en laboratoire et dans des environnements industriels.

Plages de mesure de 0 ... 20 kN à 0 ... 500 kN Précision de mesure supérieure à 0.20 % FSO

Construction en acier inoxydable

Assemblage aisé