Contrôle de pression de cylindre "off-line" Kistler pour une fiabilité opérationnelle optimale

La technologie de capteurs Kistler pour un diagnostic "off-line" des moteurs fournit des informations utiles sur la pression des cylindres 2 et 4 temps. Nos capteurs sont robustes, il se montent aisément sur les soupapes d'indication pour des mesures périodiques. Ces instruments de maintenance sont particulièrement faciles à utiliser.

.

Contact
Kistler France
Sales Representative

Manomètre de pics PPG

Type 250E

Simple opération, plage de pression jusqu'à 250 bars, en option avec transfert de données et logiciel.

Indicateur électronique portable HLV

Type HLV 4.0M K

De manipulation facile, avec logiciel, en option avec capteur TDC, mesure d'angle de vilebrequin d'environ 360°. Pour évaluation de la pression de pointe, de la pression moyenne et du régime.

 

Kit crête-mètre de moteur avec Piezotron® - Capteur 6613CP

Type 2516B11

Le type 2516B11 est un dispositif facile d'emploi. Le compteur de pointe du moteur capture et stocke la pression de pointe des cylindres de jusqu'à 40 cylindres et offre un moyen simple d'équilibrer les cylindres du moteur.

Kit crête-mètre de moteur avec Piezotron® - Capteur 7613

Type 2516B10

Le type 2516B10 est un dispositif facile d'emploi. Le compteur de pointe du moteur capture et stocke la pression de pointe des cylindres de jusqu'à 40 cylindres et offre un moyen simple d'équilibrer les cylindres du moteur.

Capteur de pression de cylindre M14

Type 7013C

Capteur de précision avec sortie de charge pour la mesure de la pression des cylindres dans les moteurs à combustion pour des mesures d'une précision maximum.

Capteur de pression de cylindre M14 avec Piezotron® - Amplificateur

Type 7613C

Capteur précis et compatible avec l'industrie pour la mesure de la pression des cylindres dans les moteurs à combustion pour des mesures d'une précision maximum.

Capteur de pression de cylindre M10 avec identification de capteur PiezoSmart®

Type 6013CSF

Capteur pour mesure de la pression des cylindres dans les moteurs diesel et à essence. Grâce à l'identification automatique PiezoSmart® aucun ajustement manuel de la sensibilité n'est requis.

M8 Cylinder Pressure Sensor with Piezotron® - Amplifier

Type 6645AU20

Piezoelectric pressure sensor with M8 mounting thread for periodical cylinder pressure measurement in medium and high speed engines, suitable for all types of fuel and for pressure up to 300bar.

Capteur de pression de cylindre M10 avec Piezotron® - Amplificateur

Type 6613CP

Le capteur à durée de vie optimisée pour mesure continue dans les moteurs diesel et à essence présente un faible choc thermique et une stabilité à long terme élevée.