Roues dynamomètriques RoaDyn de Kistler pour une optimisation des essais de fatigue

La technologie de Kistler offre une précision et une qualité unique pour les applications de mesures à la roue sur piste ou sur banc d'essais. Nos solutions de mesures en dynamique du véhicule, comprennent les capteurs, les systèmes d'acquisition et les logiciels adaptés à tous types de véhicules.

Contact
Kistler France
Sales Representative

Transducteur de force de roue RoaDyn S6XT nsp pour véhicules utilitaires ou spéciaux lourds

Type 9262A2

Capteur de force de roue à 6 composantes fixes pour la mesure de la force (jusqu'à 220 kN) et du moment (jusqu'à 60 kNm) sur des moyeux de roue de véhicules lourds commerciaux et hors route.

Transducteur de force de roue RoaDyn S660 nsp pour berlines, transporteurs et camionnettes

Type 9248A2

Pour mesurer les forces de roues (jusqu'à 60 kN) et les moments (jusqu'à 8.5 kNm); pour utilisation sur des roues non tournantes sur des bancs d'essai.

Pour le contrôle des charges et la détermination des fonctions de transfert de simulateurs de conduite pour essai de durabilité.

Moyeu de mesure RoaDyn S635 nsp pour berlines et SUV légers

Type 9267A2

Pour mesurer les forces de roues (jusqu'à 35 kN) et les moments (jusqu'à 5 kNm); pour utilisation sur des roues non tournantes sur des bancs d'essai.

Pour le contrôle des charges et la détermination des fonctions de transfert de simulateurs de conduite pour essai de durabilité.

Transducteur de force de roue RoaDyn S625 nsp pour véhicules légers

Type 9266A2

Pour mesurer les forces de roues (jusqu'à ±20 kN) et les moments (jusqu'à ±4 kNm); pour utilisation sur des roues non tournantes sur des bancs d'essai.

Pour le contrôle des charges et la détermination des fonctions de transfert de simulateurs de conduite pour essai de durabilité.

Système de location RoaDyn pour les mesures de comportement dynamique et de tenue en fatigue des véhicules

Type 9957S6

Le système de location modulaire de transducteurs de force de roue, d'adaptations propres au véhicule ainsi que les jantes pour la mesure des dynamiques du véhicule  et acquisition des données de résistance au roulement pendant le processus de développement.

KiRoad Performance

Type 9817A...

Compact electronics unit for supply, configuration, signal processing, and data output of up to 4 RoaDyn wheel force transducers (WFTs); for rotating and stationary applications.

KiRoad Performance provides powerful and synchronous data management with future-oriented extension options making the device capable of mastering every application situation.

Read more about KiRoad Performance here

Transducteur de force de roue RoaDyn S625 sp pour véhicules légers

Type 9266A1

Pour mesurer les forces de roues (jusqu'à 20 kN) et les moments (jusqu'à 4 kNm) sur la piste d'essai.

Pour la recherche sur la dynamique du véhicule, l'essai de pneus et la capture de données de résistance au roulement pour la simulation virtuelle et expérimentale sur des voitures.

Transducteur de force de roue RoaDyn S630 sp pour citadines

Type 9279A1

Pour mesurer les forces de roues (jusqu'à 30 kN) et les moments (jusqu'à 5 kNm); pour utilisation avec des roues tournantes sur les pistes d'essai.

Pour la recherche sur la dynamique du véhicule, l'essai de pneus et la capture de données de résistance au roulement pour la simulation virtuelle et expérimentale.

Transducteur de force de roue RoaDyn S635 sp pour berlines et SUV légers

Type 9267A1

Pour mesurer les forces de roues (jusqu'à 35 kN) et les moments (jusqu'à 5 kNm); pour utilisation avec des roues tournantes sur les pistes d'essai.

Pour la recherche sur la dynamique du véhicule, l'essai de pneus et la capture de données de résistance au roulement pour la simulation virtuelle et expérimentale.

Transducteur de force de roue RoaDyn S660 sp pour berlines, SUV, transporteurs et camionnettes

Type 9248A1

Pour mesurer les forces de roues (jusqu'à 60 kN) et les moments (jusqu'à 8.5 kNm); pour utilisation avec des roues tournantes sur les pistes d'essai.

Pour la recherche sur la dynamique du véhicule, l'essai de pneus et la capture de données de résistance au roulement pour la simulation virtuelle et expérimentale.

Transducteur de force de roue (WTF) à 6 composants pour petits camions

Type 9282A1

Capteur de force de roue pour la mesure de trois forces et de trois moments sur une roue tournante afin de déterminer les données de résistance au roulement sur de petits camions, des véhicules commerciaux et spéciaux.

Transducteur de force de roue RoaDyn S6MT sp pour camions de taille moyenne

Type 9270A1

Pour mesurer les forces de roues (jusqu'à 120 kN) et les moments (jusqu'à 30 kNm) sur la piste d'essai.

Pour la recherche sur la dynamique du véhicule, l'essai de pneus et la capture de données de résistance au roulement pour la simulation virtuelle et expérimentale sur des camions de taille moyenne.

Transducteur de force de roue RoaDyn S6XT sp pour véhicules utilitaires ou spéciaux lourds

Type 9262A1

Capteur de force de roue à 6 composantes rotatives pour la mesure de la force (jusqu'à 220 kN) et du moment (jusqu'à 60 kNm) sur des roues de véhicules lourds commerciaux et hors route.