Détection des véhicules surchargés en temps réel : systèmes de contrôle avec la technologie de pesage dynamique de Kistler

 Dans de nombreux pays, les pouvoirs publics sont résolus à faire respecter les normes de chargement définies dans les codes routiers et à limiter les dépenses consacrées à la réfection des infrastructures. Les technologies de pesage et le capteur WIM Lineas® Kistler, disposent de la précision et de la robustesse nécessaires pour détecter en permanence les véhicules surchargés à des fins de prévention et sanctions.

 

 

 

 

Contact
Kistler France
Sales Representative

Capteur WIM Lineas®

Type 9195G

Le capteur WIM Lineas à quartz (pesage dynamique) mesure avec grande précision les charges des roues et des essieux et détermine le poids brut de véhicule sous conditions de trafic.

Système WIM Kistler (certifié OIML)

Type 9835AE

Le système WIM compact et précâblé contient tous les éléments clés pour installer un site WIM rapidement et effectuer les mesures de poids. Adapté à la détection de véhicules surchargés et au contrôle continu du trafic.

Enregistreur de données WIM Kistler

Type 5204A

L'enregistreur de données Kistler en combinaison avec les capteurs WIM Lineas permet de surveiller le trafic et de recueillir des données précises sur le véhicule sous conditions de trafic en temps réel.

Amplificateur de charge WIM

Type 5163A

Ampli de charge robuste conçu pour les capteurs WIM Lineas Kistler avec sortie de charge (Type 9195GC...).