Wire-bonding de haute qualité: solutions industrielles sur mesure Kistler

Kistler propose des chaînes de mesure personnalisées qui peuvent être parfaitement adaptées au processus surveillé. La technologie de capteurs piézoélectrique permet d'effectuer des mesures indirectes des efforts exercés lors de la pose de chaque fil sur chaque broche de circuit. Elle permet une évaluation qualitative de chaque contact.

Contact
Kistler France
Sales Representative

Ampli de charge à 1 à 4 Voies, plage réglable jusqu'à 1000000 pC

Type 5073A

ampli analogique pour application industrielle

Propriétés :

  • Plage de mesure ouverte de 100 pC … 1000000 pC
  • Largeur de bande ≈ de 0 kHz à 20 kHz
  • *Connecteurs BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *Tension de sortie / courant
  • Contrôle via ES / RS232

*Variante

Capteur de faible force à 1 composante, Fz jusqu'à ±500 N / ±112.4 lbf

Type 9217A

Propriétés :

  • Dimensions (D / L / H)  M10 / 46 / 28.5 mm
  • Connecteur KIAG 10-32UNF nég.
  • Sensibilité élevée
  • forces en traction/compression
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer

Capteur de force à 1 composante, Fz jusqu'à 3 kN / 674 lbf

Type 9130B

Propriétés :

  • Dimensions (D / d / H)   8 / 2.7 / 3 mm
  • Câble intégré
  • Étalonnage après installation

Capteur de force, mesure indirecte ø6 mm

Type 9213B

Capteur de pression de cavité à mesure indirecte à monter derrière les broches de mesure ou d'éjecteur.

Propriétés:

  • Plage de force 0 ... 2.5 kN
  • surtout pour les moulages multi-cavités
  • Câble monofil ou coaxial échangeable
  • Filetage de montage M2.5

Capteur de faible force à 1 composante, Fz jusqu'à ±50 N / ±11.24 lbf

Type 9207

Propriétés :

  • Dimensions (D / L / H)  M10 / 63.7 / 28.5 mm
  • Connecteur KIAG 10-32UNF nég.
  • Sensibilité élevée
  • forces en traction/compression
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer

Mini-ampli de charge à 1 voie, plage de 100 … 100000 pC

Type 5030A

très petit ampli analogique pour application industrielle

Propriétés:

  • *Plages de mesure 100 pC … 100000 pC
  • Largeur de bande ≈ 0 kHz jusqu'à 10 kHz
  • Connecteur 10-32UNF / M12 8p
  • Tension de sortie
  • Contrôle via ES

*Variante

Ampli de charge de laboratoire à 1 voie avec LCD

Type 5015A
  • plages de mesure et de fréquence extrêmement étendues
  • Entrée Piezotron optionnelle (IEPE)
  • Interface RS-232C
  • Interface IEEE-488 optionnelle
  • Affichage de valeur crête

Capteur de force à 1 composante, Fz jusqu'à 3 kN / 674 lbf

Type 9130BA

Propriétés :

  • Kit composé de 2, 3 ou 4 capteurs
  • Dimensions (D / d / H)   8 / 2.7 / 3 mm
  • Câble intégré (non détachable)
  • Étalonnage après installation