Assurance qualité des processus de montage, d'assemblage et d'essai : des tests de haute précision sur les processus de presse manuelle

Kistler propose des solutions modernisables pour des systèmes de presses manuelles avec le capteur de force intégré dans le porte-outil de la presse manuelle. Ce système permet une surveillance des processus sur la presse manuelle. Des tâches de contrôle liées à la presse manuelle peuvent également être effectuées. Cette approche permet de rendre le processus indépendant de l'opérateur concerné.

Contact
Kistler France
Sales Representative

Cellule de mesure miniature à jauge de contrainte

Type 4577A

Un rapport valeur/performance élevé et un design robuste caractérisent la cellule de charge miniature à force de compression de type 4577A ... même dans des plages de mesure élevées.

 

Plages de mesure de 0 ... 0.1 kN jusqu'à 0 ... 200 kN

Petite taille

Pour mesures statiques et dynamiques

Construction en acier inoxydable

Signal de sortie standardisé de 1 mV/V.

Cellule de mesure à jauge de contrainte

Type 4576A

.Le capteur de tension et de compression Type 4576A... construction compacte, conçu pour une utilisation intensive dans des environnements difficiles ainsi qu'aux fins de laboratoire et d'essai.

Plages de mesure de 0 ... 0.5 kN jusqu'à 0 ... 200 kN

Fabriqué en acier inoxydable

Assemblage aisé

Taille compacte

Extensomètre transmetteur, με ±800

Type 9238B

capteur robuste avec ampli de charge numérique intégré, idéal pour la mesure de la force indirecte sur des pièces structurales

Propriétés:

  • Dimensions (L / l / H) 68.1 / 26.9 / 27.5 mm
  • Connecteur M12 8p.
  • Tension de sortie analogique / RS232
  • Résistant à la surcharge

Extensomètre de surface, με ±800

Type 9237B

Ce robuste capteur piézoélectrique est idéal pour la mesure de la force indirecte sur des machines ou surfaces structurales

Propriétés:

  • Dimensions (L / l / H) 51.5 / 25.4 / 26.9 mm
  • Connecteur KIAG 10-32UNF nég.
  • Résistant à la surcharge

maXYmos BL - Contrôleur XY pour contrôle qualité

Type 5867B

Moniteur XY pour application industrielle

Propriétés:

  • 16 programmes de mesure
  • Jusqu'à 8000 valeurs XY par courbe
  • Écran tactile couleur
  • jusqu'à 4 objets évaluation par courbe
  • Fonctionnalité extensible au moyen d'une licence
  • .

Éléments de mesure de force de pression à 1 composant, Fz jusqu'à 700 kN / 157 klbf

Type 93X3A

Capteur piézoélectrique avec interface mécanique pratique

Propriétés:

  • Fz 0 ... 10 kN (2.24 klbf) à 0 ... 700 kN (157 klbf)
  • Dimensions (P / H) 20 / 26 mm à 145 / 190 mm
  • Connecteur KIAG 10-32UNF nég.
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer
  • .

Élément de mesure de force de pression à 1 composant, Fz jusqu'à 60 kN / 13.4 klbf

Type 9340AX

Ce capteur est conçu pour les presses à levier main-genoux ou
presses automatiques de différentes tailles d'installation.

Propriétés:

  • Dimensions (P/H) 35.5 / 48 mm
  • Connecteur 10-32UNF
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer

Ampli de charge à 1 à 4 Voies, plage réglable jusqu'à 1000000 pC

Type 5073A

ampli analogique pour application industrielle

Propriétés :

  • Plage de mesure ouverte de 100 pC … 1000000 pC
  • Largeur de bande ≈ de 0 kHz à 20 kHz
  • *Connecteurs BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *Tension de sortie / courant
  • Contrôle via ES / RS232

*Variante

Mini-ampli de charge à 1 voie, plage de 100 … 100000 pC

Type 5030A

très petit ampli analogique pour application industrielle

Propriétés:

  • *Plages de mesure 100 pC … 100000 pC
  • Largeur de bande ≈ 0 kHz jusqu'à 10 kHz
  • Connecteur 10-32UNF / M12 8p
  • Tension de sortie
  • Contrôle via ES

*Variante

Post-équipement pour presses manuelles, Fz jusqu'à 60 kN / 13.4 klbf

Type 9819A

Solution parfaite pour le contrôle de la force/déplacement pour utilisation dans les presses à levier main-genoux ou presses pneumatiques.

Propriétés:

  • Lien de force de pression à 1 composante Type 9340AX
  • maXYmos BL - Moniteur XY
  • jeux d'installation divers

Capteur de déplacement potentiométrique, jusqu'à 100 mm

Type 2118A

Capteurs de position employant une résistance à plastique conducteur et des pistes collectrices.

Propriétés:

  • Longue durée de vie
  • Linéarité remarquable
  • câble de connexion intégré

Cellule de mesure à jauge de contrainte

Type 4579A

Cellules de charge pour tension et compression de type 4579A... peuvent être utilisées en laboratoire et dans des environnements industriels.

Plages de mesure de 0 ... 20 kN à 0 ... 500 kN Précision de mesure supérieure à 0.20 % FSO

Construction en acier inoxydable

Assemblage aisé

Cellule de mesure à jauge de contrainte

Type 4578A

Cellules de charge pour tension et compression de type 4578A... peuvent être utilisées en laboratoire et dans des environnements industriels.

Plages de mesure de 0 ... 0.1 kN à 0 ... 10 kN Précision de mesure supérieure à 0.20 % FSO

Construction en acier inoxydable

Assemblage aisé