Pour une meilleure planification des infrastructures, une gestion permanante et pointue des routes : technologie WIM piézoélectrique de Kistler

Les systèmes de pesage dynamique des véhicules Kistler composés du capteur WIM à quartz Lineas® et de l'enregistreur de données WIM Data Logger, offrent des fonctionnalités exceptionnelles de grande souplesse pour un suivi en temps réel du trafic. En outre la robustesse des capteurs piézoélectriques Kistler garantit un fonctionnement précis de long terme même dans des conditions météorologiques extrêmes et sur des passages de véhicules à vitesse élevée.

Contact
Kistler France
Sales Representative

Capteur WIM Lineas®

Type 9195G

Le capteur WIM Lineas à quartz (pesage dynamique) mesure avec grande précision les charges des roues et des essieux et détermine le poids brut de véhicule sous conditions de trafic.

Système WIM Kistler (certifié OIML)

Type 9835AE

Le système WIM compact et précâblé contient tous les éléments clés pour installer un site WIM rapidement et effectuer les mesures de poids. Adapté à la détection de véhicules surchargés et au contrôle continu du trafic.

Enregistreur de données WIM Kistler

Type 5204A

L'enregistreur de données Kistler en combinaison avec les capteurs WIM Lineas permet de surveiller le trafic et de recueillir des données précises sur le véhicule sous conditions de trafic en temps réel.