L'outil suivant de recherche de composants vous aidera à trouver des capteurs de déformation génériques pour les mesures générales réalisées pour la recherche et le développement ainsi que pour la surveillance d'installations et de machines dans le cadre d'applications industrielles.
Les capteurs piézoélectriques de Kistler permettent de mesurer les déformations d'une structure avec une haute résolution. Pour ce faire, le capteur est installé à un endroit approprié. Si une force doit être mesurée indirectement, le capteur est étalonné en conséquence. La géométrie de la structure, le module d'élasticité du matériau ainsi que la contrainte mécanique sont les facteurs importants devant être pris en compte.
Les capteurs de déformation de surface sont vissés à la structure à l'aide d’une vis de montage. En raison du frottement statique, la déformation de la structure est transmise à l'élément de mesure sous forme de force de cisaillement. Les jauges de déformation nécessitent un alésage cylindrique pour le montage, dans lequel le capteur est ensuite installé et fixé par serrage. Kistler propose des capteurs pour la mesure de déformation dans l'alignement axial et radial de l'axe de l'alésage.