Plaque de force multi-composante grande taille avec plaque supérieure en verre

Type Z20565

Plaque de force multicomposante, 90x60 cm, 10 kN, avec plaque de verre pour mesurer les forces de réaction du sol, les moments et le centre de pression en biomécanique.

Feuilles de données
Glas-Bioplatte 900x600 mit integrierter Elektronik
en
668.8 KB
Manuals
Multicomponent Force Plate with Glass Top Plate
en
1.1 MB
Mehrkomponenten-Messp...
de
1.1 MB
Related products
Quattro Jump, système d'analyse de la performance pour les sauts verticaux 9290DD

Quattro Jump, système d'analyse de la performance pour les sauts verticaux

Type 9290DD
Plaque de force robuste étanche à l'eau 20 kN 9253B11

Plaque de force robuste étanche à l'eau 20 kN

Type 9253B11
Système d'analyse de la performance pour la natation, départs et virages 9691A

Système d'analyse de la performance pour la natation, départs et virages

Type 9691A
1D Force Plate System portable, KiJump (incl. MARS Software) 9229A

1D Force Plate System portable, KiJump (incl. MARS Software)

Type 9229A
Plaque de force portable pour l'analyse de la marche et de l'équilibre 9260AA

Plaque de force portable pour l'analyse de la marche et de l'équilibre

Type 9260AA
Performance Analysis System for Sprint, KiSprint 9693A

Performance Analysis System for Sprint, KiSprint

Type 9693A
Système d'acquisition de données pour jusqu'à 8 plaques de force 5695B

Système d'acquisition de données pour jusqu'à 8 plaques de force

Type 5695B
Système d'acquisition de données pour jusqu'à 2 plaques de force 5691A

Système d'acquisition de données pour jusqu'à 2 plaques de force

Type 5691A
Plaque de force standard pour la recherche et le sport 9281E

Plaque de force standard pour la recherche et le sport

Type 9281E
Kistler MARS - Logiciel de mesure, d'analyse et de rapport 2875A

Kistler MARS - Logiciel de mesure, d'analyse et de rapport

Type 2875A
Plaque de force multi-composante avec plaque supérieure en verre 9285BA

Plaque de force multi-composante avec plaque supérieure en verre

Type 9285BA
Plaque de force grande taille pour la recherche et le sport 9287C

Plaque de force grande taille pour la recherche et le sport

Type 9287C
Plaque de force multi-composante portable pour 10 kN 9286B

Plaque de force multi-composante portable pour 10 kN

Type 9286B
Plaque de force multi-composante grande taille avec plaque supérieure en verre Z20565