Kits de capteurs de force à 1 composante, Fz jusqu'à 80 kN / 17,9 klbf

Type Phase Out: 913xBA

Propriétés :

  • Fz 0 ... 3 kN (674 lbf) à 0 ... 80 kN (17,9 klbf)
  • Dimensions (D / d / H)   8 / 2,7 / 3 à 36 / 14,1 / 5 mm
  • Kits composés de 2, 3 ou 4 capteurs
  • Câble intégré (non détachable)
  • Étalonnage après installation
  • Design très mince
Contact
Max 25 MB