Cellule de charge sixaxiale pour partie supérieure et inférieure du cou sur mannequins WorldSID

Type M55556

Le capteur six-axial est conçu pour mesurer les forces Fx, Fy, Fz et les moments Mx, My, Mz dans le haut et le bas du cou.

  • Plage de mesure 10 kN, 10 kN, 12 kN et 300 Nm, 300 Nm, 200 Nm
  • Erreurs et hystérésis à faible linéarité
  • Polarités selon SAE J211/1
  • .
Feuilles de données
Upper and Lower Neck Load Cell - Triaxial, six-axial
en
312.1 KB
Nackensensor - Dreiac...
de
322.0 KB
Related products
Cellule de charge tri-axiale pour col du fémur sur mannequin WorldSID WS-5 M53923

Cellule de charge tri-axiale pour col du fémur sur mannequin WorldSID WS-5

Type M53923
Cellule de charge tri-axiale pour col du fémur sur mannequin WorldSID WS-50 M53903

Cellule de charge tri-axiale pour col du fémur sur mannequin WorldSID WS-50

Type M53903
CC sacro-iliaque de douze axes M5670B

CC sacro-iliaque de douze axes

Type M5670B
CC lombaire six-axiale M56826

CC lombaire six-axiale

Type M56826
Cellule de charge pour pubis uni-axiale sur mannequins WorldSID M50241

Cellule de charge pour pubis uni-axiale sur mannequins WorldSID

Type M50241
Cellule de charge tri-axiale pour épaule sur mannequin WorldSID WS-50 M53643

Cellule de charge tri-axiale pour épaule sur mannequin WorldSID WS-50

Type M53643
Cellule de charge tri-axiale pour épaule sur mannequin WorldSID WS-5 M53653

Cellule de charge tri-axiale pour épaule sur mannequin WorldSID WS-5

Type M53653
Accél. piézorés. uni-axial. M0064C00

Accél. piézorés. uni-axial.

Type M0064C00
THOR 50th Percentile Male (THOR-50M) TH-472-0000

THOR 50th Percentile Male (THOR-50M)

Type TH-472-0000
UPS Power Supply for in-dummy data recorder DTI375.01

UPS Power Supply for in-dummy data recorder

Type DTI375.01
WorldSID-50M,  KIR-TRACC, Thorax- and Shoulder, right/left WS-50-036x-YK

WorldSID-50M, KIR-TRACC, Thorax- and Shoulder, right/left

Type WS-50-036x-YK
Data Recorder - In-Dummy Data Acquisition Modul DTI375.12-WS5%

Data Recorder - In-Dummy Data Acquisition Modul

Type DTI375.12-WS5%
Data Recorder - In-Dummy Data Acquisition Modul DTI375.12-WS50%

Data Recorder - In-Dummy Data Acquisition Modul

Type DTI375.12-WS50%
Tri-axial Thoracic Spine Load Cell for the BioRID (BR) Dummy M56423

Tri-axial Thoracic Spine Load Cell for the BioRID (BR) Dummy

Type M56423
Cellule de charge sixaxiale pour partie supérieure et inférieure du cou sur mannequins WorldSID M55556